Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

13. led 2017

Konektory pro průmyslové ethernetové aplikace

Nabízíme nejširší sortiment průmyslových ethernetových konektorů na trhu.

Pro kabeláž rozvaděčů IP20?
Pro drsné průmyslové prostředí IP67?
Pro přechod z rozvaděče nebo z kancelářského prostředí do „terénu“?
U nás si vyberete...u společnosti Murrelektronik naleznete vždy vhodné připojení.

Kabely jsou dokonale přesně přizpůsobeny průmyslovým požadavkům. Přípojky mohou být vyrobeny prakticky v jakýchkoliv délkách a v řadě kombinací (M12 nebo RJ45, přímé, úhlové, 45°, vývod doleva, doprava, nahoru a dolů...) - a sice již od objednávky jednoho kusu. Kabely mají 360° stínění, které zajišťuje spolehlivý přenos citlivých dat. Pouzdro konektoru je kompaktní a prostorově úsporné. Klip na konektoru RJ45 byl značně vylepšen a zacházení s ním je proto velmi jednoduché.

Naše průmyslové ethernetové kabely jsou k dispozici v následujících specifikacích: Cat. 5, Cat. 5e, Cat. 6 a Cat. 6A.

Všechny kabely společnosti Murrelektronik jsou 100 % testovány. To znamená: kontrolují se elektricky z hlediska vysokého napětí, funkčnosti, obsazení kontaktů a zkratu, a celý proces uzavírá vizuální kontrola. Tak jsou plněny vysoké kvalitativní nároky společnosti Murrelektronik.

Podívejte se na naše nové video poskytující další pohledy do výroby konektorů naší společnosti: https://www.youtube.com/watch?v=utQrR7rpGGs.