Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

26. čec 2017

TREE MANAGED = Spravované síťové switche pro vzdálený přístup a sledování

Murrelektronik rozšiřuje spravovanými síťovými přepínači své portfolio TREE Switch v oblasti krytí IP20 a IP67.

Nové switche z řady TREE (TREE M-4TX, TREE M-5TX IP67 a TREE M-6 TX) umožňují – v duchu Průmyslu 4.0 – bezpečný vzdálený přístup ke strojům a zařízením přes Internet prostřednictvím VPN.
Ve spravovaných přepínačích je integrován openVPN klient, který se  automaticky připojí k VPN serveru průmyslové sítě. Switche jsou předkonfigurovány pro PROFINET a jsou dodávány s aktivovaným LLDP a DCP. Topologie v síti tak zůstává konzistentní a sledovatelná.

Správa a diagnostika

  • Priorizace VLAN (QoS IEE 802.1q)
  • SNMP v1, v2c a v3 / Traps
  • OPEN VPN klient
  • RSTP, LLDP, DCP, NTP
  • Mirror Port – flexibilně nastavitelné sledování
  • Varianta TX6 s externím relé pro monitorování

Podporované verze Simple Network Management Protocol (SNMP v1, v2c a v3) umožňují – při aktivovaném LLDP – sledování topologie pomoci SNMP-Traps. Switche v krytí IP20 pro montáž na DIN lištu disponují širokým rozsahem pro napájecí napětí (9,5 ... 56 V DC). TREE M-6 TX disponuje navíc externím relé výstupem, s nimž lze v zařízení například signalizovat přerušení vedení v síti.

Všechny spravované switche společnosti Murrelektronik mají velmi přehledné a výkonné webové rozhraní a snadno se konfigurují. TREE M-5TX IP67 v odolném pouzdře s krytím IP67 a s konektory M12 je maximálně kompaktní a je proto obzvláště vhodný pro použití přímo v zařízení.

Z praxe: Switche umožňuji bezpečný přístup vzdálené údržby prostřednictvím VPN k nové diagnostické bráně Cube67 společnosti Murrelektronik.

Compact Spravované switche se vzdáleným přístupem si můžete stáhnout ZDE...

Více informací Vám rádi poskytnou i naši obchodní zástupci. Kontakty ZDE...