Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Korporátní novinky

04. zář 2017

Komplexní pohled: Aplikace pro mobilní stroje

Výrazně vyšší výkon za stejnou dobu!

Hlavním zájmem společností z oblasti mobilních pracovních strojů je zkrácení výrobní doby. Je třeba zvýšit výstup, tzn. vyrobit více strojů za stejnou dobu. Žádaná jsou flexibilní a rozšiřitelná řešení s rozbočovači. Nežádoucí naopak chyby v instalaci.

Těsnost a dlouhá životnost
Vyprahlá pole, na nichž zemědělské stroje víří prach. Zledovatělé silnice, které jsou posypávány vozidly zimní údržby. Promáčené lesní půdy, na kterých harvestory bojují s bahnem.
Užitkové a speciální vozy musí podávat výkon v nejnáročnějších podmínkách, spolehlivě a po mnoho let. Měly by být cenově výhodné při nákupu, ale také rychle opravitelné v případě poruchy. Murrelektronik nabízí komponenty, které právě k tomu přispívají. Umožňují instalační koncepce, které lze ve strojích velmi rychle realizovat a u nichž lze vyměnit například poškozené kabely za nové s minimálním úsilím. Řešení společnosti Murrelektronik jsou díky tomu lepší alternativou ve srovnání s kabelovými svazky. Výrobce může za stejnou dobu vyrábět více strojů, uživatelé strojů ocení výhodu kratší doby servisu.

Rozmanité možnosti propojení senzorů a akčních členů
Rozbočovače společnosti Murrelektronik se ideálně hodí pro připojení senzorů nebo akčních členů (např. hydraulické ventily, snímače teploty, snímače tlaku, rotační polohové snímače) na jednu řídicí jednotku. Kabelové svazky lze s jejich pomocí zeštíhlit nebo v nejlepším případě zcela nahradit. V každém případě se instalace znatelně zjednoduší. Konektory produktů Murrelektronik jsou robustní a těsné, široce testované a dlouholetou praxí úspěšně ověřené. Konektory, kabelové materiály a délky jsou libovolně volitelné a často dostupné již od jednoho kusu.

  • všechny kovové díly z nerezové oceli
  • mimořádně odolné proti olejům, mazivům, močůvce a UV záření
  • stupeň krytí IP66K / IP68

Distribuce signálu s MVP XTREME a XTREME DB
S pasivními rozbočovači a odpovídajícími kabely lze v mobilních strojích pohodlně a nenákladně realizovat modulární instalační koncepci. Použití předmontovaných přípojných kabelů zabraňuje nesprávnému zapojení spojů. Ultrajasné LED diody signalizují bez problémů stav signálu v provozu
i na přímém slunci. Čištění silným proudem vody vás již nemusí děsit.
pasivní rozbočovače s konektory M12 nebo

  • 4pólovými přípojkami Deutsch®
  • teplotní rozsah -40 °C ... +85 °C
  • alternativa k objemným a netěsným svorkovnicím

Kabelové propojení a distribuce na bázi CAN
Při realizaci elektroinstalace ve strojích se sběrnicovými komponentami je nezbytné pracovat pečlivě, aby se zabránilo chybám při instalaci a dodržely mezní hodnoty. S předmontovanými, otestovány a dokonale stíněnými přípojnými kabely a rozvodnými systémy společnosti Murrelektronik lze tyto zdroje chyb vyloučit. Prospěch z této vysoce kvalitní instalace mají také koncoví zákazníci v podobě minimální doby prostojů a oprav.

  • profesionální instalace CAN
  • stupeň krytí IP65/57
  • dokonalé stínění

Specifická zákaznická řešení
Kdo potřebuje komponenty přesně přizpůsobené zvláštním účelům, a nechce sázet na řešení „Udělej si sám“, má ve společnosti Murrelektronik na své straně toho správného partnera. Díky našemu po desetiletí vytvářenému know-how Vám vždy nabídneme profesionální řešení!
profesionální kabelové svazky s plně zalisovanými konektory
rozbočovače pro speciální aplikace (např. váhové senzory nebo osvětlovací technika)
speciální řešení pro individuální problémy

Propagační materiály si můžete stáhnout níže..
Prospekt Mobilní aplikace
Prospekt Ventilové konektory
Compact Mobilní hydraulické konektory
Compact Exact12 Atex

Pro více informací se neváhejte zeptat. Kontakty najdete ZDE...