Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

05. zář 2017

Mobilní hydraulické konektory

Ventilové konektory pro mobilní aplikace

Mnozí přední výrobci ventilů v oblasti mobilních hydraulických zařízení v současné době upravují své koncepce připojení kabelů, kdy namísto zastaralých (obdélníkových) ventilových konektorů odpovídajících normě DIN EN 175301-803, stále častěji doporučují alternativní konektory, například Deutsch nebo SuperSeal.
Uživatelé současně přikládají stále větší význam konektorům, které mají pevný, předzapojený a zalitý plášť kabelů. Tyto předzkoušené přívodní kabely nejenže šetří čas při instalaci a odstraňování závad strojů, ale jsou zároveň robustní a zalité, díky čemuž jsou stroje bezpečné proti poruše a odolné i v extrémních podmínkách. Murrelektronik má k dispozici vynikající a prvotřídní řešení pro obě tyto řady konektorů.

MDC – KONEKTOR MURRELEKTRONIK DEUTSCH®
Konektory MDC společnosti Murrelektronik jsou předzapojené ventilové konektory, které jsou 100% kompatibilní s konektory Deutsch® DT. I když jsou kabely připojené k pouzdru a plně zalité, konektor je velmi kompaktní. Integrovaný adaptér pro připojení chráničky eliminuje improvizovaná řešení a nabízí profesionální vzhled a funkci.

  • 100 % kompatibilní s řadou Deutsch® DT
  • plně zalité pro co nejlepší těsnost a odolnost vůči vibracím
  • připojení pro chráničku a kompaktní velikost konektoru
  • kabel v pevném PUR plášti odolném vůči opotřebení

MSC – KONEKTOR MURRELEKTRONIK SUPERSEAL
Přívodní kabely MSC společnosti Murrelektronik jsou předzapojené konektory pro ventily, které jsou 100% kompatibilní s konektory SuperSeal velikosti 1.5. Důmyslný zajišťovací mechanismus šetří čas během montáže, přičemž konektory jsou vysoce odolné vůči vibracím a rázům. Integrovaný adaptér pro připojení chráničky eliminuje improvizovaná řešení a nabízí profesionální vzhled a funkci.

  • 100 % kompatibilní s řadou SuperSeal series 1.5
  • plně zalité pro co nejlepší těsnost a odolnost vůči vibracím
  • kompaktní konektor, integrované připojení chráničky
  • předzapojený kabel v pevném PUR plášti odolném vůči opotřebení

Stáhněte si Compact Mobilní hydraulické konektoy ZDE….

Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce ZDE...