Murrelektronik

Automobilový průmysl:

Optimální koordinace procesů díky minimálním časům pro výměnu nástrojů

Závody na výrobu automobilů jsou vysoce automatizované. Všechny procesy je nutné koordinovat do nejmenších detailů. Vyžadují vysokou spolehlivost a dostupnost, aby bylo zabráněno drahým prostojum.

Požadavky odvětví:

  • Procesně optimalizovaná systémová řešení
  • Celosvětová dostupnost produktů
  • Podpora všech standardních sběrnicových systémů
  • Vysoká dostupnost technologie

    Murrelektronik nabízí:

    • Odpovídající systémová řešení
    • Komplexní diagnostické možnosti
    • Odolnost vůči vibracím
    • Excelentní logistiku pro rychlé dodání

    Naše řešení pro automobilový průmysl

    Řešení pro lisovny

    Lisovny využívají vysoce komplexní procesy. Všechny výrobní kroky jsou zcela automatizovány. Použité komponenty musejí být odolné vůči vibracím a rázům. Také je vyžadována vysoká spolehlivost a neustálá dostupnost, neboť prostoje jsou velice drahé.více

    Řešení pro svařovny

    Robustní a odolné komponenty v krytí IP67 jsou ideálním řešením pro náročné prostředí svařoven. Moduly musí být odolné vibracím a svarovým kapkám. Komplexní diagnostické možnosti pomáhají redukovat prostoje na minimum.více

    Řešení pro lakovny

    Vícestupňový proces lakování musí být vysoce flexibilní, neboť lakovací linkou prochází různé typy vozidel, které jsou lakovány na rozdílné barvy. Je požadována vysoká spolehlivost systému pro redukci prostojů. V rozvaděčích pro tyto systémy je zapotřebí vysoká hustota...více

    Řešení pro výrobu agregátů

    Výroba motorových a převodových jednotek vyžaduje komponenty odolné olejům a mazadlům. Řešení instalací musí být efektivní, hospodárné a flexibilní protože každý systém představuje novou výzvu. Je důležité, aby použité komponenty byly malé z důvodu omezeného prostoru na strojích.více

    Řešení pro montáž

    Řešení instalací pro montáž musí být navrženo jako flexibilní, protože požadavky se průběžně mění. Kompaktní rozměry ulehčují manipulaci. Pro zajištění plynulého provozu je vhodné použít elektronické jistící prvky ve spojení se spínanými zdroji.více

    Řešení pro logistiku a manipulaci

    Technologie toku materiálu je nedílnou součástí všech procesů v automobilovém průmyslu. Elektrické kolejnicové systémy nebo automaticky řízené dopravní prostředky transportují jednotlivé části vozidel mezi různými procesy.více

    Example of use:

    MVK Metal Minimizes Tool Changing Time  více

    Example of use:

    Clever production technology from Felsomat  více

    Example of use:

    Non-Contact Energy Transfer  více