Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Odvětví / Logistika / Přehled

Logistika:

Jednodušší řešení instalací pro komplexní systémy s velkým počtem vstupů a výstupů

Logistické a manipulační systémy představují rozsáhlá řešení, která zahrnují velký počet senzorů a akčních prvků. Zjednodušení instalace a zkrácení montážních časů je zde hlavní prioritou.

Požadavky odvětví:

    • Menší kabelové kanály a méně kabelů
    • Kratší čas instalace díky konektorovému připojení
    • Decentrální instalace i na velké vzdálenosti
    • Odolné komponenty

      Murrelektronik nabízí:

        • Efektivní decentralizované řešení instalace
        • Cenově efektivní rychloupínací konektory
        • Spolehlivé napájecí systémy

          Naše rešení pro logistiku a manipulaci

          Rešení pro technologie toku materiálu

          Bezúdržbové MB Cap vyrovnávací moduly zajišťují dokonalou dostupnost systému. Rychloupínací konektory MQ12 redukují čas potřebný pro zapojení senzorů a akčních prvků až o 80%.více

          Řešení pro mrazírenské a chladící technologie

          Kovový a robustní konektor M12 Steel z nerezové oceli je perfektním řešením pro teplotní rozsahy od -40°C až do +105° C. Speciální kabely z materiálů PUR a Santoprene® byly přímo vyvinuty pro aplikace v potravinářském průmyslu.
          více

          Řešení pro třídící technologie

          Cube20 nabízí výjimečnou hustotu až 500 I/O kanálů na pouhých 90 cm, což činí z tohoto modulárního sběrnicového systému ideální řešení pro Váš rozvaděč. Také konektory M8 jsou vhodné pro připojení senzorů v prostorově náročných aplikacích.více

          Řešení pro transportní letištní systémy

          Sběrnicové moduly MASI od Murrelektronik umožňují hospodárné připojení rozsáhlé instalace (např.: zavazadlové manipulační systémy). Zdroje ECO-Rail nabízejí prostorově úsporné řešení pro decentralizované napájení.více