Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Produkty

I/O systémy

Řešení pro všechny aplikace

I/O systémy od společnosti  Murrelektronik zajišťují spojení mezi PLC a úrovní čidel/akčních prvků.

Požadavky kladené na I/O systémy jsou velmi rozdílné. Někdy existuje mnoho vstupně/výstupních bodů na jednom místě, někdy je nutno překlenout velké vzdálenosti. Prostředí může být zcela čisté nebo naopak velmi drsné. Společnost Murrelektronik nabízí různé I/O systémy, od jednoduchých řešení s pasivními boxy až po vysoce výkonné a propracované sběrnicové systémy.

Přehled I/O systémů od Murrelektronik

Cube20

Cube20 je modulární vstupně/výstupní sběrnicový systém určený do rozvaděčové skříně, který lze provozovat ve spojení s Cube67. Díky prostorově úsporným modulům s vysokou hustotou I/O bodů (až 32 kanálů) se manipulační náročnost ve skříni rozvaděče…  Více


Cube20S

Decentralizovaný sběrnicový I/O systém Cube20S od společnosti Murrelektronik rozšiřuje osvědčenou řadu produktů Cube o další členy s mimořádnými funkcemi. Moduly nabízejí kompaktní řešení a díky šířce pouhých 12.9 milimetrů zároveň zajišťují bezpečné…  Více


Cube67

Cube67 je cenami ověnčený modulární sběrnicový systém od společnosti Murrelektronik. Lze jej "ušít na míru" komkrétním požadavkům právě té vaší instalace. Hlavními znaky Cube67 jsou: kruhové šroubovací konektory, robustní konstrukční…  Více


Impact67

Pomocí Impact67 lze realizovat úsporná sběrnicová řešení se základními funkcemi. Moduly této řady jsou k dostání pro mnoho sběrnicových protokolů. Impact67 má kruhové konektory, disponuje možnostmi diagnostiky a je těsný dle IP67.  Více


MASI20

Instalační řešení s rozhraním AS-Interface jsou zvláště jednoduchá. Lze je zrealizovat v krátké době, jsou velmi flexibilní a nabízejí prověřenou technologii. Moduly řady MASI00 a MASI20 jsou určeny k instalaci do rozvaděče a nabízejí maximální…  Více


MASI67

MASI67 je velmi flexibilní koncept instalace pro strojírenství. Moduly lze umisťovat na libovolných místech plochého sběrnicového kabelu. Moduly této řady jsou plně zalité, a tím zvláště odolné.  Více


MASI68

Decentralizovaná instalace je s MASI68 obzvlášť jednoduchá. Moduly lze nainstalovat v krátkém čase, jsou velmi flexibilní, nabízejí efektivní technologii – a k tomu jsou ještě zvláště robustní. Používat MASI68 znamená být v blízkosti procesu:…  Více


MVK Metal

Sběrnicové moduly v krytí IP67 jsou důležitým stavebním kamenem instalací systémů a strojů. Eliminují nákladná paralelní zapojení, čímž zajišťují úsporu místa ve skříni rozvaděče. MVK Metal jsou mechanickými vlastnostmi předurčeny k použití v drsném…  Více


MVK Metal POF

Sběrnicové moduly v krytí IP67 jsou důležitým stavebním kamenem instalací strojů a systémů. Odstraňují nutnost nákladného paralelního zapojení. To zabezpečuje úsporu místa ve skříni rozvaděče. MVK Metal jsou na základě svých mechanických vlastností…  Více


MVK Metal Safety

V oboru automatizace se klade velký důraz na bezpečnost. Sběrnicové moduly MVK Metal Safety jsou zajímavým řešením pro aktivní bezpečnostní techniku. Umožňují instalace podle Safety Integrated Level 3 (dle IEC 61508 a IEC 62061) a Performance Level e…  Více


MVP12 Steel

Procesy a komponenty ve strojích a zařízeních potravinářského průmyslu nesmí být nikdy kontaminovány a je nutné zabezpečit jejich snadnou čistitelnost. To je důvod, proč jsou rozbočovače MVP12 Steel vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli. Navíc je…  Více


Pasivní rozbočovače M12 (kov)

Pomocí pasivních rozbočovačů se realizuje propojení od řídícího systému až k senzorům a aktorům. Jsou snadno rozpojitelné, mechanicky a tepelně zatižitelné a hodí se pro použití v drsném protředí.  Více


Pasivní rozbočovače M12 (plast)

Pasivní rozbočovače jsou určeny k vedení signálů z řídícího systému až k technologii. Zároveň umožňují jednoduché rozpojení a transport stroje. Jsou plně zalité a tím i těsné a odolné.  Více


Pasivní rozbočovače M8

Rozbočovače M8 od společnosti Murrelektronik umožňují hospodárná instalační řešení i ve stísněných prostorových poměrech. Tyto právě 30 mm široké komponenty lze montovat rozličně a tím flexibilně.  Více


SOLID67

SOLID67 jsou nové kompaktní I/O moduly společnosti Murrelektronik. Usnadňují instalace v prostoru zařízení a jsou velmi atraktivní pro aplikace se senzory a akčními členy IO-Link. Poskytují hned osm IO-Link portů v bezprostřední blízkosti…  Více