Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Produkty

Připojovací technika

Rozmanitost téměř bez hranic

Společnost Murrelektronik zaujímá v oblasti propojovacích kabelů vedoucí postavení díky neomezené rozmanitosti typů kabelů, barev a konektorů.

Konektory M8 a M12 existují stejně jako ventilové konektory téměř ve všech délkách vedení. Signalizační LED a odrušovací prvky jsou často integrována. Praktické adaptéry a T-kusy zvyšují flexibilitu. Momentový klíč je praktickým pomocníkem zabezpečujícím dokonale těsná spojení.

Připojovací technika od Murrelektronik

Adaptéry

Adaptéry jsou kvalitní a praktičtí pomocníci ve všech instalacích. Postarají se o dodatečnou flexibilitu. Společnost Murrelektronik nabízí rozsáhlý program adaptérů pro konektory M8, M12 nebo pro ventilové konektory. Adaptéry existují i s indikací…  Více


Kabelové cívky

Kabely pro snímače a akční členy nabízí společnost Murrelektronik také v metráži na cívkách, a to v délkách 100 až 500 m. Naši zákazníci tak získají přístup ke zboží v osvědčené kvalitě, která je výsledkem trvalé a úzké spolupráce s předními výrobci…  Více


Samostatné konektory

Samostatné konektory nabízejí maximální flexibilitu připojení. Instalaci zvládnete v několika málo krocích.  Více


Sběrnicové kabely

Společnost Murrelektronik nabízí nejrozsáhlejší nabídku konektorů a kabelů pro sběrnicové systémy s konektory M8, M12 a RJ45. Tyto kabely jsou vysoce flexibilní a vybavené 360° stíněním. To vylučuje vliv EMC rušení na přenos dat  Více


Kabely pro motory

Mnoho servomotorů se připojuje pomocí kompaktních konektorů M23. Zavedly se oproti dříve rozšířeným skříním svorkovnic jako standard. Společnost Murrelektronik nabízí výkonová vedení o velikosti 1,0 a signální vedení v plně zastříknutém provedení.  Více


Snímačové a aktorové kabely

Společnost Murrelektronik nabízí nejrozsáhlejší program kabelů pro připojování akčních členů a snímačů na trhu. Mnoho z těchto konektorů jsou k dispozici skladem, nebo je možné je vyrobit během 48 hodin od doručení zakázky – a to již od jednoho kusu.  Více


T-kusy

T-kusy zefektivňují instalaci. Dva signály v jednom místě lze pomocí T-konektoru svést do jedné pozice v rozbočovači nebo ve sběrnicovém modulu. Hustota I/O bodu se tím zdvojnásobí.  Více


Momentové klíče

Momentový klíč od společnosti Murrelektronik zaručuje kvalitu a trvanlivost konektorových spojů. Princip je jednoduchý: Otáčet, až to cvakne. Pak je dosažen ten správný točivý moment. To funguje vynikajícím způsobem i u plně osazených rozbočovačů. A…  Více