Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Produkty

Prvky do rozvaděče

Optimální systémy napájení

Prvky do rozvaděče od společnosti Murrelektronik zabezpečují optimální napájení strojů a zařízení.

Jednotlivé komponenty jsou spolu vynikajícím způsobem sladěny a tím je zabezpečeno napájení na vysoké úrovni s vysokou účinností. Instalace se realizuje v krátké době. Síťové filtry a vyrovnávací moduly zajišťují dostupnost zařízení.

Komponenty do rozvaděče od Murrelektronik

Emparro

Spínané síťové zdroje Emparro od společnosti Murrelektronik pracují s extrémní účinností až 95 %. Tím snižují ztrátový výkon na minimum. Tato nízká spotřeba energie zabezpečuje podstatné snížení nákladů.  Více


Emparro 3f

Emparro 3f jsou kvalitní třífázové spínané zdroje ideální pro moderní systémy napájení. Jsou nejen extra spolehlivé, ale disponují i zabudovanou výkonovou rezervou (funkce PowerBoost). A přitom se vejdou i do malého rozvaděče.  Více


Emparro ACCUcontrol

UPS modul Emparro ACCUcontrol doplňuje výkonný napájecí systém Emparro. Při výpadku sítě přepne bez přerušení na bateriový provoz a zabrání tak prostojům stroje. Investice do UPS modulu se často vrátí již při prvním zabránění výpadku.
Externí…  Více


Emparro HD – Heavy Duty

Spínaný zdroj Emparro HD je určen pro použití v obzvláště náročných prostředích, kde je zárukou spolehlivého napájení.
Přednostní oblastí využití Emparro HD jsou aplikace, kde jsou spínané zdroje sice umístěny v rozvaděči, přesto jsou však…  Více


Emparro67

Spínané síťové zdroje Emparro67 jsou koncipovány pro použití v průmyslovém prostředí, protože odolávají extrémním vlivům. Protože jsou umisťovány přímo u spotřebičů a k převodu z 230 V AC na 24 V DC dochází teprve na místě, výrazně snižují výkonové…  Více


Evolution

Spínané síťové zdroje Evolution od společnosti Murrelektronik jsou neobyčejně spolehlivé. Zjišťují zvláště vysokou dostupnost strojů, a to dokonce i při výpadku jedné fáze: Pracují spolehlivě dál ve dvoufázovém režimu. Integrované chladicí žebrování…  Více


MB Redundancy Balance

Aby se dosáhlo co nejvyšší dostupnosti strojů, mají napájecí systémy často redundantní strukturu se dvěma síťovými zdroji. Aktivní redundantní modul MB Redundancy Balance od společnosti Murrelektronik spojuje dva nezávislé síťové zdroje a poskytuje…  Více


MICO Basic

MICO Basic je inteligentní systém sledování proudové zátěže pro aplikace v oblasti 24 V DC. Chování při odpojování je navrženo tak, že se vypíná tak brzy, jak je to nutné, ale také co možná nejpozději. Moduly se hodí pro aplikace, kde je potřeba…  Více


MICO Classic

MICO Classic je inteligentní systém sledování proudové zátěže pro aplikace v oblasti 24 V DC. Modul hlídá až čtyři proudové kanály, signalizuje mezní zátěž a odpojuje je v případě zkratu nebo přetížení.  Více


MICO Fuse

MICO Fuse je pohodlnější alternativa k jednotlivým pojistkovým svorkám. Kompaktní modul disponuje osmi objímkami pro skleněné pojistky, které lze vložit a vyjmout z čelní strany. Jedním modulem lze jistit až osm proudových kanálů. Varianta MICO Fuse…  Více


Mico Pro®

Mico Pro je nový a inovativní systém sledování proudu od firmy Murrelektronik s patentovanou vypínací charakteristikou pro aplikace na 12 a 24 VDC. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit systém přesně konkrétní aplikaci, což poskytuje příznivý…  Více


MICO+

MICO+ je inteligentní systém sledování proudové zátěže pro aplikace v oblasti 24 V DC. Modul hlídá až čtyři proudové kanály, signalizuje mezní zátěž a odpojuje je v případě zkratu nebo přetížení.  Více


Optické vazební členy

Optické spínací členy se používají pro odpojování a spínání prvků instalace. Protože přenášejí signál optoelektronicky mezi vstupem a výstupem, nepodléhají opotřebení.  Více


Relé

Relé od společnosti Murrelektronik jsou zvláště úzká a posjkytují maximální funkčnost. Pomocí integrovaných indikátorů LED lze kdykoli zjistit aktuální stav sepnutí. Rozsáhlé možnosti označování zlepšují přehlednost. U aplikací s velkou četností…  Více


Síťové filtry

Síťové EMC filtry jsou důležitými komponentami pro bezporuchový provoz systémů a strojů. Snižují emise rušení a současně zlepšují odolnost proti poruchám - jak interním, tak i externím. Společnost Murrelektronik nabízí rozsáhlý sortiment filtrů.  Více


Transformátory

Transformátory musí být všestranné, protože růné situace vyžadují různá napětí. Murrelektronik si na této pestrosti zakládá. Pomocí četných oddělovacích, řídících a bezpečnostních transformátorů se najde to správné řešení pro každý případ použití.…  Více


Vyrovnávací moduly

Kolísání napětí může způsobit nedozírné škody v podobě přerušení výrobního procesu, odstávek a prostojů strojů. V nejhorším případě hrozí ztráty dat a závady na strojích a systémech. Vyrovnávací moduly od společnosti Murrelektronik zajišťují…  Více