Sběrnicové moduly v krytí IP67 jsou důležitým stavebním prvkem při stavbě strojů a nahrazují pracné a tím i drahé svorkovnicové skříně. Průmyslová sběrnice nahrazuje paralelní propojování vodičů. To vede k úspoře místa v rozváděči. Moduly jsou umístněny v blízkosti vlastního procesu. Vytvářejí propojení pomocí konektorových kabelů mezi senzory a akčními členy směrem na řídící systém. V porovnání s konvenční technikou propojování dochází k úspoře času při montáži, uvádění do provozu a údržbě. Celozalité sběrnicové moduly v kovovém pouzdře jsou velice robustní a proto ideální do těžkého prostředí při stavbě strojů a zařízení. Odolnost při současné těsnosti je zde maximální.
| Robustní | široké možnosti nasazení při vysokých požadavcích díky kovovému pouzdru, odolnost proti svárovým kapkám, žádná tvorba kondenzátu |
| Odolný proti vybracím | bezpečnost i při trvalých otřesech |
| Odolný | zvýšená životnost v agresivních médiích díky zušlěchtěnému povrchu |
| Těsný | vhodný rovněž k použití přímo v oblasti výskytu chladících a mazacích prostředků |
| Bezpečný | TÜV certifikovaný modul s bezpečnostními výstupy dle bezpečnostní kategorie 3 |