Pasivní rozbočovače od Murrelektronik nahrazují nákladné a tím i drahé svorkovnicové skříně. Díky plastovému a nebo kovovému pouzdru je nasazení našich rozbočovačů univerzální. Všechny pasivní rozbočovače jsou testovány. Konektorově připojitelné a osazené vedení výrazně zjednodušuje a zprůhledňuje zapojení senzorů a akčních prvků do řídícího systému. S rozbočovači od Murrelektronik výrazně snížíte Vaše náklady na instalaci a údržbu.
Naše nové M8 rozbočovače Exact8 jsou se svou šířkou 30mm extrémně úzké. Jsou kompletně zalité a nabízejí díky novému konceptu pouzdra různé způsoby montáže. Řada rozbočovačů Exact8 zahrnuje 4- až 10-násobná provedení pro 3- a 4-pólové konektory. Rozbočovače jsou dostupné s pevně připojeným vedením nebo s kabelovou koncovkou odnímatelnou bez použití nářadí.
Řadou MVP12 nabízí Murrelektronik široký sortiment pasivních M12 rozbočovačů, určených hlavně pro nasazení v dopravníkové a montážní technice, zkušebnictví, ale i pro oblast robotiky.
Pro obvzláště drsné podmínky nabízíme odolný rozbočovač MVP12-Metall. V provedení s pevným vedením, nebo konektorem M23 pro nasazení v blízkosti vlastního procesu. Do řady MVP12-Metall také patří inteligentní rozbočovače s diagnostikou, stíněné varianty, rozbočovače pro napětí až 125V AC/DC a varianty certifikované pro ATEX-II 3 G/D.
Pomocí bezpečnostního rozbočovacího systému Murrelektronik a konektorových kabelů můžete rychle a jednoduše propojit dvoukanálová nouzová tlačítka. Rozbočovač sloučí nouzová tlačítka automaticky do jednoho nebo do dvou bezpečnostních okruhů. Pro snadný servis obsahují přípojná místa signalizaci do řídícího systému a také optickou signalizaci, které nouzové tlačítko je stisknuto.