Instalace na strojích podléhají v závislosti na aplikaci bezpečnostním požadavkům. Provedený průzkum ukazuje, že přibližně 90 procent bezpečnostních aplikací dle EN954-1, odpovídá kategorii 3. Zbývajících 10 procent odpovídá vyššímu stupni, kategorii 4 (Zdroj:VDW).
Produkty aktivní bezpečnostní techniky jsou koncipovány pro aplikace dle EN954-1, kategorie 4. Technicky i ekonomicky nákladný přístup, který často závisí na požadavcích. Murrelektronik nabízí řešení.
- je milníkem v bezpečnostní technice
- splňuje všechny požadavky dle EN954-1, kategorie 3
- přesvědčivá díky technickým a ekonomickým výhodám
Základem jsou požadavky odpovídajích norem. Nová prEN ISO 13849-1 vytváří vztah mezi deterministickou EN954-1 a probabilistickou DIN EN IEC 61508 (Zdroj: BGIA).
Pasivní bezpečnostní rozbočovač nahrazuje ruční propojování nouzových tlačítek pomocí svorkovnicových skříněk. S bezpečnostním rozbočovačem můžete dvoukanálová nouzová tlačítka rychle a jednuduše připojit kabely s osazenými konektory M12. Rozbočovač automaticky propojí připojená nouzová tlačítka do jednoho nebo dvou bezpečnostních okruhů.
Doplňková M12 přípojná místa umožňují jednoduché připojení resetovacího tlačítka, nebo signalizačního majáku. Bezpečnostní rozbočovač následně signalizuje do PLC a také vizuálně na jakém místě došlo k přerušení bezpečnostního okruhu stiskem nouzového tlačítka. To nabízí velkou výhodu při údržbě a obsluze.