Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

19. zář 2019

Konektory M12 pro průmyslový ethernet: plnou rychlostí po komunikační dálnici

Průmyslové konektory M12 společnosti Murrelektronik v krytí IP67 jsou ideální pro použití v náročných průmyslových ethernetových aplikacích. X-kódovaný konektor M12 umožňuje vysoké přenosové rychlosti. Y-kódovaný konektor M12 přenáší paralelně data i napájení.

Systémy high speed vision jsou příkladem toho, jak jsou v aplikacích průmyslového Ethernetu generovány stále větší objemy dat. Proto jsou požadovány vyšší přenosové rychlosti. Také požadavek jednotné komunikační struktury v podnicích získal na významu.

Pro bezchybný vysokorychlostní přenos dat s až 10 gigabity za sekundu jsou x-kódované kabely M12 společnosti Murrelektronik tím správným řešením. Kovový kříž (ve tvaru X) v konektoru bezpečně odděluje čtyři datové páry. Kabely jsou také stíněné proti externím rušivým vlivům.

Kombinace konektorů RJ45 v kancelářském úseku a X-kódovaného konektoru M12 v prostoru výroby umožňuje v podnicích vytvoření kontinuální gigabitové komunikační struktury.

Murrelektronik nabízí X-kódované konektory M12 v kombinaci s vysoce odolnými PUR kabely - jsou ideální pro použití v průmyslovém prostředí.

  • Rychlost datového přenosu 10 Gb / s podle Cat. 6A (ISO / IEC 11801)
  • M12 X-kódování (IEC 61076-2-109)
  • Plné stínění 360°
  • Pájené spoje stínění mezi kabelem a konektorem
  • Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí až do IP65 / IP67

Hybridní kabely - paralelní přenos dat a napájení

S Y-kódovanými konektory M12 společnosti Murrelektronik je možné jedním kabelem přenášet data i napájení. Kovové Y-kódování odděluje čtyři kontakty pro přenos energie od čtyř signálních kontaktů. Lze tak přenášet až 100 Mb / s dat a pro napájení je zde k dispozici proud 2 x 6 A.

Y-kódované kabely M12 snižují náročnost instalace v aplikacích a redukují tak zcela konkrétně náklady. Pro použití v pohyblivých aplikacích jsou Y-kódované konektory M12 nabízeny v kombinacích s PUR kabely vhodnými pro vlečné řetězy.

  • Přenos dat podle Cat. 5e (ISO /I EC 11801, Class D)
  • Přenos energie až 2 x 6 A
  • Plné stínění 360 °
  • Pájené spoje stínění mezi kabelem a konektorem
  • Vhodné pro použití v průmyslovém prostředí až do IP65 / IP67

Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení ZDE...