Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Korporátní novinky

06. bře 2018

Přijďte za námi na Amper!

Jako jeden z předních výrobců moderní a inovativní automatizační techniky je společnost Murrelektronik i v tomto roce zastoupena v Brně na veletrhu AMPER 2018.

Od 20. do 23.3.2018 Vám přestavíme v hale V, stánek č. 4.04 nové výrobky a inovativní řešení. Hlavními tématy jsou bezpečnost, IO Link, síťové technologie, napájení, inovativní řešení na cestě k Průmyslu 4.0 a nejnovější výsledky vývoje v decentralizované instalační technice.

Jak získat volnou vstupenku na veletrh Amper?

  • vyplňte všechny potřebné údaje na odkazu: http://www.amper.cz/voucher/ 
  • pro vygenerování vstupenky vložte unikátní kód:  
    18657-700
  • vstupenka bude automaticky odeslána na Vámi uvedený e-mail

A na co se můžete těšit?

Společnost Murrelektronik představuje v Brně do budoucnosti orientovaná řešení pro síťovou technologii: Spravovaný switch, který zajišťuje rychlou datovou komunikaci a dokonalé síťové řešení. Spravované switche nabízejí rozsáhlé diagnostické funkce a přispívají k rychlému odstraňování chyb. Nákladné odstávkové časy se značně zredukují. Profinetové varianty zvyšují dostupnost zařízení pomocí automatického rozpoznávání topologie Profinet.

Na Amperu uvidíte také nové kompaktní I/O moduly SOLID67. Usnadňují instalaci v poli a jsou zvláště atraktivní pro použití s IO-Linkovými senzory a akčními členy. Poskytují hned osm IO-Link portů v bezprostřední blízkosti procesu. Moduly SOLID67 jsou schopné pracovat s více protokoly, podporují ProfiNet a Ethernet/IP. Podle koncepce řízení se jednoduše jen přepne přepínač přímo na modulu.

Poutavou inovací je vazební člen IO-Link, který bezkontaktně přenáší energii a obousměrnou komunikaci. Na místech, kde by se jinak musely velmi často připojovat a odpojovat konektory nebo kde dochází k pohybu, může být zajištěn přenos bez opotřebení.

Ohledně bezpečnostní techniky nabízíme řešení, která umožňují hospodárným způsobem začlenit bezpečnostní aspekty do instalačních koncepcí. Na Amperu si u nás prohlédnete pasivní bezpečnostní IO-Link hub, s jehož pomocí mohou být odpojeny výstupy až do PLd.

Na novinky jsme nezapomněli ani v oblasti napájení. Osvědčené a široce nastavené portfolio, které je garantem pro spolehlivé systémy napájení, je cíleně rozšiřováno, např. o Emparro67 Hybrid. Tento síťový zdroj přemísťuje napájení z rozváděče do pole a díky elementárně nižším ztrátám ve vedení se osvědčuje jako velmi hospodárné řešení. Síťový zdroj pro použití v extrémních prostředích, ať jsou to spreadery v kontejnerových přístavech, na stavebních jeřábech nebo v intralogistice, je stejně nový jako Emparro ACCUcontrol - systém k zachování strojů v provozu i při výpadcích proudu.

Společnost Murrelektronik dále ukazuje, jak jednoduše se může podařit „Plug ? Play“ v decentralizované instalační technice. Pasivní rozbočovače s certifikací ATEX umožňují užitečnou integraci senzorů a akčních členů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Moduly v Hygienickém Designu rozšiřují možnosti automatizace v oblasti Food ? Beverage (IP69K). Jako užitečný se u systému Cube osvědčuje princip „výměny sběrnice bez výměny systému“, protože stroje a zařízení lze uzpůsobit pro nejrůznější řídicí protokoly pouhou výměnou sběrnicového uzlu.

Společně s našimi zákazníky jdeme k Průmyslu 4.0. Jedním ze zlatých hřebů veletrhu je diagnostická brána Cube, která poskytuje veškerá data a informace z instalačních systémů Cube přes OPC UA pro jakoukoliv formu dalšího využívání dat.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Hala V, stánek č. 4.04