Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

15. úno 2019

MSUD BASIC se shora přivedeným kabelem

Připojování ventilů je jednoduché!

Konektor MSUD Basic pro ventily od Murrelektronik je nyní k dispozici s kabelovým vývodem vzhůru.
Používá se v případech, kdy přístupu brání okolní komponenty a vedení kabelu je tím ztíženo. To přináší navíc flexibilitu při instalaci strojů a systému.

A jaké výhody díky MSUD Basic získáte?

  • úspora místa s kabelem vyvedeným vzhůru
  • vysoce odolné díky PUR zalití – odolné vůči olejům a chemikáliím
  • lamelové těsnění – odkazující na stupně krytí IP 65, IP 67 a IP 68
  • integrovaná hadicová průchodka – další ochrana vedení
  • šroub chráněný proti ztrátě
  • integrovaný popisový štítek
  • 24 V AC / DC s LED signalizací a odrušovacím obvodem
  • samostatné konektory až do 230 V AC.

Potřebujete více informací?

Obraťte se na naše obchodní zástupce. Kontakty najdete ZDE...