Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

03. bře 2019

MVK Metal a Impact67 s napájecím konektorem M12

Maximální výkon!

Výkonné sběrnicové moduly MVK Metal a Impact67 společnosti Murrelektronik jsou nyní k dispozici také s napájecím konektorem M12 (L-kódovaný). To přináší celou řadu výhod!
Napájecí kabely se vyznačují vysokou proudovou zatížitelností, mohou vést až 16 A, a umožňují tím připojení mnoha senzorů a akčních členů s vysokou energetickou spotřebou - zcela bez dalšího napájení. Ve srovnání s řešením konektory 7/8“ pro maximálně 9 A jde o 77% navýšení proudové zatížitelnosti. Napájení je možné také propojit přes několik modulů. To usnadňuje instalaci a redukuje kabelové trasy.
Instalační řešení s novými moduly jsou připravena pro budoucnost: PI (PROFIBUS & PROFINET international) definovala M12 Power (L-kódovaný) jako napájecí přípojnou technologii budoucnosti.
Konektory M12 jsou menší a kompaktnější než dosud běžné konektory 7/8“. Tím se v instalacích ušetří prostor. Funkční země se již nepropojuje přes několik modulů. Místo toho se EMC rušení odvádí „přímo na místě“ - pomocí praktických uzemňovacích pásků společnosti Murrelektronik. Rušení se tak již nemůže nasčítat.

  • Využít zásuvná místa a maximální napájení

IO-Link porty master modulů jsou dimenzovány jako multifunkční. Mohou být využity pro IO-Link senzory a akční členy, stejně jako pro klasické vstupy a výstupy. Jeden modul shromažďuje signály nejrůznějšího druhu. U každého IO-Link portu je k dispozici další napájení 1 A. Zařízení IO-Link s vysokou spotřebou energie mohou být napájena přímo z modulu a bez dodatečného napájení.

  • Vysoký výkon

Moduly jsou vhodné pro aplikace s Fast start up (500 ms), Conformance Class C (IRT), Shared Device a Netload Class III. Díky tomu nestojí nic v cestě aplikacím, kde je požadován maximální výkon a absolutní spolehlivost.

  • Snadná konfigurace

Technologie IODD on board umožňuje zcelou novou a rychlejší možnost nastavení parametrů. Tato funkce se dokonale hodí k integraci IO-Link zařízení do instalačních systémů. Výhoda: rychlá integrace, krátké doby uvedení do provozu a maximální flexibilita.

  • Jednodušší instalace

„S našimi novými sběrnicovými moduly přinášíme prostřednictvím přípojné techniky M12 Power s L-kódováním do instalací strojů a zařízení mnoho energie. Můžeme tak napájet více senzorů a akčních členů pouze jedním kabelem, i když budou mít vysokou spotřebu energie. Na mnoha místech tak lze upustit od jednotlivého napájení, čímž se sníží náročnost instalace a náklady.“
Michael Greiner, senior product manager fieldbus compact

  • Jednoduchá diagnostika bez náročného programování

MVK Metal a Impact67 spolupracují skvěle s IO-Link huby společnosti Murrelektronik. Nejen že navyšují počet vstupů a výstupů, ale také maximálně zjednodušují diagnostiku. Poskytují jednoznačné informace zcela bez náročného programování, u kovových hubů dokonce pro každý jednotlivý kanál.
Tak snadno to funguje: Všechny diagnostické informace (např. zkrat) jsou kódovány pomocí souboru GSDML v diagnostických zprávách ve formátu prostého textu. Dojde-li k chybě, pak budou události IO-Link, které hub poskytuje, pomocí master modulu převedeny do příslušných PROFINET diagnostik. Tyto mohou být řízením prostřednictvím informací GSDML předány jako zprávy ve formátu prostého textu a zobrazeny, aniž by se proces musel náročně programovat. To šetří čas a eliminuje riziko chybného programování.

Věděli jste, že...
...sběrnicové moduly MVK Metal a Impact67 s napájecími konektory M12 dokonale spolupracují s inteligentním systémem sledování proudu Mico Pro? Vysoké proudy, které mohou být realizovány prostřednictvím napájecího kabelu M12, jsou velmi solidně zajištěny pevně nastavenou variantou 16 A a nebo variabilně nastavitelnou alternativou Mico Pro (flexibilně 11 až 20 A). Kdo používá obě komponenty v kombinaci, může si být jist, že se spoléhá na řešení, které je do detailu sladěné.

Potřebujete více informací?

Obraťte se na naše obchodní zástupce. Kontakty najdete ZDE...