Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

24. zář 2019

Zalisované napájecí konektory: Připojení motorů je hračkou!

Pomocí napájecích konektorů společnosti Murrelektronik lze motory připojit velmi snadno.

  • M12 Power je maximálně kompaktní a výkonný konektor.
  • Nová standardní připojovací technologie umožňuje u MQ15-X-Power obzvláště rychlou montáž.
  • Konektor M23 společnosti Murrelektronik je osvědčené standardní řešení pro připojení servomotorů.

Dokonalé kontaktování, těsnost a odolnost proti médiím jsou základními požadavky na všechny typy konektorů. V oblasti technologie připojení motorů jsou požadovány další speciální vlastnosti: velké průřezy přípojek, vysoké výkony v co nejmenších konstrukcích a - což je nejdůležitější - integrované protivibrační pojistky, které bezpečně drží konektor i při nejsilnějších vibracích. Bez dotahování. Díky praktické opěrné plošce pro utahovací klíč se s vhodným momentovým klíčem stává instalace hračkou.
Murrelektronik nabízí napájecí kabely pro různé aplikace a typy motorů, které splňují tyto požadavky - v mnoha rozmanitých variantách, i v malých množstvích a s kabely, které jsou řezané přesně na délku pro konkrétní požadavky.

Věděli jste?
Kabely společnosti Murrelektronik představují prvotřídní a prověřenou kvalitu.
Know-how napájecích kabelů je založeno na dlouholetých zkušenostech ve výrobě konektorů M8 a M12 pro oblast senzorů a akčních členů.

Chcete více informací?
Obraťte se na naše obchodní zástupce. Kontakty najdete ZDE...