Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Novinky / Produktové novinky / Detail page

Produktové novinky

29. zář 2019

Konektory M12 Push-Pull = univerzální rychlopřipojovací systém

Kdo často instaluje kabely M12, položil si již určitě otázku, zda neexistuje spolehlivý rychlopřipojovací systém, který by byl univerzální a odolal nejrůznějším zatížením. Přečtěte si více o našich konektorech Push-Pull...

M12 Push Pull je jednotný systém, s nímž lze s časovou úsporou připojovat kabely M12. Přední výrobci konektorů spolupracovali, aby mohli na trhu poskytnout standardizovaný produkt nejvyšší kvality.
Připojení probíhá prostřednictvím systému Push-Pull. Instalatér může proto bez nástrojů a velmi rychle nainstalovat kabel, který má stejnou podobu konektoru jako „tradiční“ M12 - kdo instaluje mnoho kabelů, zkrátí si dobu instalace o 80%. Zejména při instalacích v omezeném prostoru jsou konektory s technologií připojení Push-Pull velmi praktické.
Existuje riziko, že rychlost půjde na úkor bezpečnosti procesu? Ne, právě naopak!
U systému M12 Push-Pull se konektor (samec resp. samice) „zaklapne“ do přesně konstruované kontury, díky tomu je spojení v připojeném a zajištěném stavu těsné v souladu s krytím IP67.
Zvuková a hmatová zpětná informace ujistí instalatéra o úspěšně provedeném připojení.

A jaká je naše prognóza?
Nový standard M12 Push-Pull ještě více posílí vzestupný trend konektorů M12 a učiní z nich pro mnoho dalších aplikací první volbu...proto bude úspěšný příběh konektorů M12 pokračovat!

Potřebujete více informací?

Obraťte se na naše obchodní zástupce! Kontakty ZDE...