Murrelektronik

Nacházíte se zde: Murrelektronik – stay connected / Odvětví / Logistika / Mrazirenská a chladicí technologie

Logistika:

Řešení pro mrazírenské a chladící technologie

Kovový a robustní konektor M12 Steel z nerezové oceli je perfektním řešením pro teplotní rozsahy od -40 až do +105° C. Speciální kabely z materiálů PUR a Santoprene byly přímo vyvinuty pro aplikace v potravinářském průmyslu.

M12 Steel

Example of use

Installation time reduced by 80%

Many actuators and sensors are installed in logistics and materials handling systems and a lot of...  více