31. července 2020
Automatizované systémy a zařízení vyžadují spoustu energie. S rostoucí složitostí koncepcí instalací se neustále zvyšuje počet zařízení obsažených v těchto instalacích. Všechna tato zařízení využívají komponenty jako IO moduly, senzory, pohony, kamery či světelné zdroje. Pro napájení energeticky náročných aplikací jsou zapotřebí jednoduchá řešení, jako jsou například standardizované napájecí konektory od Murrelektronik.
Pojďme se podívat blíže na napájecí konektory M12.
Pro tyto konektory jsou charakteristické dvě základní vlastnosti: malé rozměry, vysoký výkon.
Napájecí konektory M12 od Murrelektronik jsou kompaktní, a přesto mají dostatečnou kapacitu pro přenos energie. Představují bezpečné a snadno zapojitelné spoje pro lineární pohony, krokové motory a pro napájení sběrnicových modulů. Jsou řešením v případech, kdy potřebujete zajistit vysokou energetickou hustotu v kompaktním prostoru.
Pro budoucí uživatele dále uvádíme jednoduchý a technicky podaný souhrn jejich základních vlastností:
Proč přejít na napájecí konektory M12 s kódováním L?
Organizace PROFIBUS and PROFINET International (PI) je největší komunita v oblasti automatizace na světě. Je zodpovědná za rozvoj a standardizaci technologií PROFIBUS a PROFINET, dvě dnes nejrozšířenější automatizační technologie.
A právě tato komunita označila napájecí konektory M12 s kódováním L technologií budoucnosti.
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…