13. července 2019
Když dojde k diagnostickému nebo servisnímu případu, umožňuje rozhraní Modlink MSDD společnosti Murrelektronik integrované v čelní stěně rozvaděče snadný přístup k řídicí jednotce. Velká výhoda: řídicí rozvaděč může zůstat zavřený, provoz v něm obsažených komponent probíhá v předepsané třídě krytí. Bezpečnostní předpisy pro provoz elektrických zařízení jsou tedy důsledně dodrženy.
Modulární systém Modlink MSDD je založen na jednotných rámech (jednoduché a dvojité), do nichž se vkládají různé součásti. Výsledkem je pozoruhodný počet 100 000 možných kombinací. Co je důležité pro konstruktéra: Instalační rozměry jsou vždy stejné. Firmy zaměřené na export to znají: Mohou pružně reagovat na specifické národní podmínky, aniž by musely upravovat kryt. Stačí pouze nainstalovat zařízení vhodné pro danou zemi. Modlink MSDD je do detailu promyšlené, osvědčené a v praxi prověřené řešení.
Zvláště praktické jsou součásti, u nichž je v jednoduchém rámu prostor pro zásuvku a pro datový konektor - kompaktní řešení. Velmi důležitý je stínící plechový kryt pro elektromagnetickou ochranu, který zachycuje případná rušení. Tím se snižuje negativní elektromagnetický vliv na kvalitu dat, což je rozhodujícím faktorem pro bezpečnou komunikaci.
Praktický tip!
Společnost Murrelektronik nabízí řadu rámů a součástí jako sadu. Sadu je možné objednat pod jedním objednacím číslem. To ušetří spoustu času a administrativní zátěž.
Přečtěte si naše další články o Modlink MSDD? ...
Potřebujete více informací?
Obraťte se na naše obchodní zástupce! Kontakty ZDE...
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…