3. července 2019
Stroje a zařízení se stále více propojují v sítích. Automatizační řešení na bázi ethernetu získávají na významu. Hlavním tématem je přechod z PROFIBUS na PROFINET, protože tak lze pomocí switchů realizovat flexibilní hvězdové struktury. Zcela nevyhnutelně roste počet ethernetových komponent ve strojích a zařízeních.
Murrelektronik nabízí vhodné komponenty pro hospodárné a účelné vzájemné síťové propojení ethernetových modulů: Vysoce výkonné switche a široký sortiment připojovacích kabelů.
Od spolehlivé základní funkčnosti až po enormní rozmanitost funkcí
Switche společnosti Murrelektronik jsou k dispozici v rozsáhlé škále. Nespravované switche pokrývají spolehlivě základní funkce při výhodném poměru ceny a výkonu, varianty jako spravované switche pro PROFINET nabízejí maximální rozsah funkcí.
Kompletní portfolio ethernetových konektorů
Murrelektronik je specialistou na připojovací kabely a nabízí širokou škálu kabelů pro zapojení ethernetových systémů:
Další přednost: X-kódované gigabitové kabely společnosti Murrelektronik přenášejí až 10 Gb / s a zajišťují tak velký objem při vysoké rychlosti.
Chcete více informací?
Obraťte se na naše obchodní zástupce! Kontakty ZDE...
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…