24. září 2019
Pomocí napájecích konektorů společnosti Murrelektronik lze motory připojit velmi snadno.
Dokonalé kontaktování, těsnost a odolnost proti médiím jsou základními požadavky na všechny typy konektorů. V oblasti technologie připojení motorů jsou požadovány další speciální vlastnosti: velké průřezy přípojek, vysoké výkony v co nejmenších konstrukcích a - což je nejdůležitější - integrované protivibrační pojistky, které bezpečně drží konektor i při nejsilnějších vibracích. Bez dotahování. Díky praktické opěrné plošce pro utahovací klíč se s vhodným momentovým klíčem stává instalace hračkou.
Murrelektronik nabízí napájecí kabely pro různé aplikace a typy motorů, které splňují tyto požadavky - v mnoha rozmanitých variantách, i v malých množstvích a s kabely, které jsou řezané přesně na délku pro konkrétní požadavky.
Věděli jste?
Kabely společnosti Murrelektronik představují prvotřídní a prověřenou kvalitu.
Know-how napájecích kabelů je založeno na dlouholetých zkušenostech ve výrobě konektorů M8 a M12 pro oblast senzorů a akčních členů.
Chcete více informací?
Obraťte se na naše obchodní zástupce. Kontakty najdete ZDE...
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…