30. ledna 2020
Představujeme vám jeden modul, v němž jsou spojeny tři základní funkce: digitální standardní senzory a akční členy, digitální bezpečnostní senzory a akční členy a I/O link.
Modul PROFINET/PROFIsafe slučuje tři základní funkce instalační techniky:
Tato kombinace je působivě inovační. Umožňuje nové a převratné koncepce pro automatizaci. Instalace se zjednodušuje a urychluje.
Složitost v konfiguraci se díky MVK Fusion výrazně snižuje, neboť se plně provádí v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení. Softwarový vývojář a elektrokonstruktér se nemusí učit specifické nástroje výrobce a studovat jeho příručky.
S MVK Fusion bude zapotřebí méně sběrnicových modulů na modulární jednotku, v nejlepším případě pouze jeden. To nabízí zajímavé možnosti pro řadu automatizačních aplikací.
Jeden modul pro maximální rozmanitost
Zvláštností sběrnicového modulu MVK Fusion je jeho rozmanitost. Spojuje tři základní funkce instalační techniky - digitální standardní senzory a akční členy, digitální bezpečnostní senzory a akční členy a také IO-Link.
To usnadňuje instalaci, šetří prostor a snižuje počet potřebných modulů.
Maximální flexibilita pro bezpečnostní aplikace
MVK Fusion slučuje bezpečnostní úkoly instalačního řešení v jednom modulu:
MVK Fusion tak umožňuje dosažení vysokých bezpečnostních úrovní a nabízí optimální ochranu pro člověka a stroj!
Nastavení bezpečnostních parametrů na několik kliknutí myší
S MVK Fusion je konfigurace bezpečnostních senzorů a akčních členů působivě snadná: stačí pár kliknutí myší, kterými se vybere bezpečnostní funkce (např. světelné záclony nebo nouzové vypínače) v inženýrském nástroji bezpečnostního řízení - a konfigurace je kompletně dokončena.
Uživatel - většinou softwarový vývojář a elektrokonstruktér - nepotřebuje žádné specifické znalosti o parametrech modulu. Odpadá dodatečný pracovní krok ověření (výpočet CRC) prostřednictvím dalšího speciálního softwaru výrobce. Práce tak jde rychleji a šetří nervy, protože chybná zadání jsou vyloučena.
Vysoký výkon
Moduly jsou vhodné pro aplikace s Conformance Class C (IRT), Shared Device a Netload Class III. Díky tomu nestojí nic v cestě aplikacím, kde je požadován maximální výkon a absolutní spolehlivost. Jsou stavebním kamenem pro řešení PROFINET par excellence.
Široké spektrum využití a rozsáhlé diagnostické možnosti
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…