5. února 2020
Požadavky na řídicí obvody se mohou značně lišit, jestliže jsou stroje a systémy navrhovány pro provoz v různých regionech na celém světě. Společnosti, které exportují velké množství strojů na mezinárodní trhy, musejí vytvářet různé koncepce pro zdroje napájení řídicích skříní. V závislosti na cílovém trhu musejí používat různé výrobky, mít různé koncepce zapojení, případně používat různé metody při zajišťování síťového napětí, a dobře se orientovat ve značném množství různých mezinárodních norem a specifikací.
Jak dodávky na mezinárodní trhy ztěžují každodenní instalace?
Na některých trzích se používá metrický systém, jinde britský, někde se řídí podle norem IEC, jinde podle norem UL. Řešení těchto problémů stojí čas a peníze! Různé výrobky je nutno schvalovat, zkoušet jejich kompatibilitu, zapracovávat je do systému a zajišťovat jejich dostupnost ve skladech. Každý pracovník provádějící instalaci řídicích obvodů musí dobře znát různé normy a požadavky. A kromě toho mít správné díly k dispozici na správných trzích je noční můrou všech logistických pracovníků!
Jak lze vyřešit tento problém?
Představujeme Vám jednu koncepci, kterou je možno používat jako standardní u všech strojů a systémů po celém světě bez ohledu na místo jejich instalace! Portfolio výrobků společnosti Murrelektronik obsahuje mnoho řešení pro koncepce univerzálních zdrojů napájení. Naše výrobky mají jednotný design a získaly povolení a certifikace, které potřebujete. Byly vyvinuty a vyzkoušeny tak, aby perfektně vzájemně spolupracovaly. Naše řešení splňují mezinárodní normy, proto může být váš stroj nebo systém používán kdekoli na světě.
Jaké jsou výhody koncepce univerzálních zdrojů napájení od Murrelektronik?
Konkrétní příklady instalací
Vezmeme-li například malé stroje s nízkou spotřebou energie, pak je řešením Mico Pro® s integrovaným 1-fázovým zdrojem! Moduly Mico Pro® s výstupy třídy 2 dle NEC chrání obvody až do výkonu 100 VA. Vše, co je připojeno k tomuto obvodu, nevyžaduje schválení ze strany UL z důvodu certifikace třídy 2 dle NEC. Použití systému sledování proudu Mico Pro® s integrovaným zdrojem napájení snižuje množství potřebných certifikací od UL.
Dalším příkladem jsou větší stroje se zvýšenými požadavky na energii: Řešením je 3-fázový zdroj Emparro 40 A v kombinaci s Mico Pro®. Moduly sledování proudu Mico Pro chrání I/O moduly připojené pomocí výkonového připojení M12, které jsou namontovány na stroji.
Pro více informací přejděte na: https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/univerzalni-zdroje-napajeni/
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…