3fázové spínané zdroje Emparro | Murrelektronik

Emparro® 3~

Premium Power

Spolehlivé a výkonné

Třífázové spínané zdroje Emparro pro aplikace 24 V DC jsou kvalitními stavebními kameny pro prvotřídní systémy elektrického napájení. Díky instalované výkonové rezervě jsou nejen obdivuhodně spolehlivé, ale také mimořádně výkonné. A přitom si v rozvaděči vystačí s minimálním prostorem.

  • MTBF zhruba 1 000 000 hodin
  • Integrovaná plynová bleskojistka
  • Účinnost až 95 %
  • Trvalá odolnost proti přetížení 20 %
  • Funkce Power Boost s 150 % výkonu po dobu až 5 sekund
  • Funkce Hyper Boost se 400 % výkonu po dobu až 20 ms
  • Potřeba minimálního prostoru
2fázový provoz
Current Limiter
Paralelní režim
Power Boost
Semi F47
Signální kontakt a LED
Vstupní napětí
Vysoká hodnota MTBF
Účinnost
Trvalý 2fázový provoz

V případě výpadku jedné fáze pracují i se dvěma fázemi nadále spolehlivě, a to nejen krátkodobě, ale i trvale.

Ochrana před poškozením přetížením

V případě přetížení je výstupní napětí řízeno konstantním proudem. Proud je omezen na 100 % jmenovitého proudu (nebo 150 % v režimu PowerBoost). To spolehlivě chrání spínaný zdroj před poškozením v důsledku přetížení.

Ještě více výkonu

Pro zvýšení výkonu je možné souběžně zapojit až pět spínaných napájecích zdrojů, aniž by musely být vzájemně sladěné co do délky nebo průřezu kabelů. Paralelní režim se aktivuje spínačem – jednoduše a bez problémů.

Murrelektronik piktogram power boost
Funkce pro pomoc při startu

V době, která je zapotřebí pro start větších zátěží a kapacit, dodává zařízení až 150 % výkonu. Díky tomu není nutné žádné další zařízení.

Murrelektronik piktogram semi F47
Stabilní výstupní napětí

U produktů, které jsou standardizovány podle Semi F47, je zaručeno stabilní výstupní napětí, a to i v případě poklesu napětí vstupního.

Jednoznačná signalizace

Signální kontakt informuje o přepětí, zkratu anebo přehřátí. LED kontrolka signalizuje provozní stav.

Použití po celém světě

Díky širokému rozmezí vstupního napětí je Emparro ideální pro celosvětové použití.

Vysoká hodnota MTBF

Emparro má velmi vysokou hodnotu MTBF. MTBF je zkratka pro mean time between failures, tedy střední dobu mezi chybami.

Murrelektronik piktogram efektivita
Vysoce efektivní

Minimální ztrátový výkon zajišťuje trvale snížené provozní náklady. Velmi malé odpadní teplo zajišťuje dlouhou životnost přístrojů samotných i okolních komponent. Kompaktní rozvaděče mohou být díky nižší produkci tepla konstruovány menší.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter