MASI67, systém AS-Interface | Murrelektronik

MASI67

S plochými kabely do prostoru zařízení

Murrelektronik MASI67 s plochými kabely

Instalační řešení MASI, tj. systém AS-Interface společnosti Murrelektronik, umožňuje snadné a cenově výhodné propojení IO signálů do nadřazených řídicích systémů. MASI umožňuje velmi flexibilní instalační koncepce pro rozvaděče i pro prostor samotného zařízení, které nemusí být vázány na pevné topologie.

MASI67 je produktová řada společnosti Murrelektronik pro realizaci instalací s profilovými kabely. Moduly mohou být umístěny na profilovém vedení na libovolném místě. Jsou plně zalisované a proto obzvláště robustní. MASI67 je velmi flexibilní instalační koncepce pro širokou škálu aplikací, například ve výrobě strojů a zařízení nebo v automobilovém průmyslu.

Vysoká flexibilita

  • Pasivně bezpečné do PLd (EN ISO 13849-1) – u variant ve spojení např. s MIRO SAFE+ relé společnosti Murrelektronik
  • Libovolné umístění modulů na profilovém vedení
  • Rychlé připojení pomocí piercingové techniky
  • Kompaktní konstrukce
  • Vhodné pro průmyslové použití díky kompletnímu zalisování
  • Odolné vůči mechanickým vlivům, jako jsou vibrace a rázy
  • Pro aplikace M8 a M12 se čtyřmi nebo osmi zásuvnými místy s jednoduchým nebo dvojitým obsazením zásuvných míst

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter