MVK Metal POF s technologií optických vláken | Murrelektronik

MVK Metal POF

Kompaktní sběrnicové moduly s krytím IP 67

Přenos dat optickou technikou

Sběrnicové moduly s krytím IP 67 jsou důležitým stavebním kamenem instalací strojů a zařízení. Nahrazují drahé paralelní zapojení. Tím se uspoří mnoho prostoru v rozvaděči. MVK Metal je díky svým mechanickým vlastnostem předurčen pro použití v drsném průmyslovém prostředí. V případě MVK Metal POF probíhá přenos dat pomocí technologie optických vláken.

Charakteristické vlastnosti produktu

  • Přípojná technika Push-Pull
  • Datový přenos neovlivněný EMC rušením
  • Optické měření délky kabelu
  • Automatická diagnostika kvality POF
  • Rozsáhlé diagnostické možnosti
  • Skutečné nacházení chyb místo pouhého hledání
  • Odolné díky kovovému pouzdru a robustní konstrukci
  • Maximální odolnost proti šoku a vibracím
Fast Start-Up
Isochronous Realtime
Vypnutí jednotlivých kanálù
Murrelektronik piktogram fast start up
Pro rychlou výměnu nástroje

PROFINET funkce Fast Start-Up (FSU) umožňuje rychlé připojení modulů. Moduly jsou připraveny k provozu za méně než 500 ms. To je důležité například v robotických aplikacích, kde se často mění nástroje.

Pro senzory reálného času

S PROFINET Isochronous Real Time (IRT) jsou přenášeny datové balíčky s aktualizačními dobami 250 µs a přesností „jitter“ méně než 1 µs. Toto je optimální řešení pro všechny aplikace se senzory pro reálný čas a ideální pro integraci pohybových pohonů.

Cílená reakce na zkraty

Dojde-li ke zkratu na některém vstupu nebo výstupu, nevypne se celý modul. Deaktivován bude pouze postižený kanál. Sousední vstupy a výstupy zůstanou aktivní. Červená LED kontrolka bude informovat o závadě a dále bude vysláno hlášení do řídicí jednotky.

Mohlo by vás také zajímat

Dobrý den
Newsletter