4. května 2021
Seznamte se s efektivními a hospodárnými instalačními koncepty pomocí IO-Linku!
Moderní stroje a zařízení shromažďují a přenášejí stále více dat. V důsledku toho se v posledních několika málo letech neustále zvyšuje složitost výrobních procesů. Hlavním cílem proto je zavedení jednotných komunikačních standardů za účelem zjednodušení způsobů sběru dat a zacházení s nimi. IO-Link poskytuje transparentnost v celém rozsahu od úrovně senzorů a akčních členů po cloud. Výsledkem jsou snížené náklady a zvýšení produktivity. Kromě toho se tím otevírají nové možnosti provádění servisu a údržby, stejně jako zkracování doby potřebné pro uvedení do provozu. Murrelektronik se stává vaším expertem v okamžiku, kdy potřebujete vytvořit infrastrukturu pro přenos dat.
Nejnovějším přírůstkem I/O systému s krytím IP 67 od Murrelektronik jsou kompaktní hlavní moduly IO-Link s označením MVK Pro a IMPACT67 Pro s osmi multifunkčními hlavními porty. Porty M12 s kódováním L umožňují zapojení ve schématu „daisy-chain“ a napájení až 2 x 16 A. Každý z nich je k dispozici pro protokoly PROFINET, Ethernet/IP a EtherCAT.
S plným využitím schopností IO-Linku usnadňuje systém získávání potřebných vstupních a výstupních dat vašich strojů a systémů. Pomocí našich IO-Link rozbočovačů a analogových konvertorů můžete snadno připojit digitální a analogové signály k IO-Link masteru pomocí standardního senzorového kabelu. Tím dojde nejen ke snížení pracnosti při zapojení, ale zjednoduší se také uvedení do provozu, servis a diagnostika.
MVK Pro a Impact67 Pro
Sběrnicové moduly s krytím IP67 jsou významnou součástí decentralizovaných instalací. Nahrazují složitě zapojované a drahé svorkovnice. Kompaktní IO-Link master moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro s osmi multifunkčními master porty od Murrelektronik jsou nejinteligentnějším způsobem připojení IO-Link zařízení.
Datová analytika – sledování napájení a dat v reálném čase
Kromě čistě procesních dat (I/Os) poskytují tyto nové Pro moduly také sekundární rozšířená diagnostická data (hodnoty napětí, proudu a teploty) jak pro jednotlivé porty, tak pro celý modul. To umožňuje odhalovat anomálie a optimalizovat právě probíhající proces pomocí analýzy dat. S pomocí OPC UA je toto možno provádět zcela bez ovladače využívajícího standardní protokol.
Globální rozšíření nezávislé na řízení
Nové IO-Link master moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro podporují přední průmyslové sběrnicové protokoly (PROFINET, Ethernet/IP a EtherCAT). S širokým rozsahem funkcí jsou tyto nové master moduly navrženy pro aplikace, které vyžadují maximální výkon a absolutní spolehlivost.
Dosud nejflexibilnější port – IO-Link master port třídy A/B
Inovační IO-Link master porty A/B od Murrelektronik jsou absolutně všestranné: ať už se jedná o IO-Link, DI, DO, DIO nebo jakoukoli jejich kombinaci, funkci je možno nakonfigurovat na každém pinu (2 a 4). Inteligentní spínání napájecího napětí znamená, že je použito vždy správné napětí: napájení akčního členu pro DO a napájení senzoru pro DI. Zařízení IO-Link s vysokými energetickými požadavky je možno napájet přímo z modulu bez křížového napájení, a to díky dodatečnému zdroji až 2 A na každém portu IO-Linku.
Maximální výkon v nejmenším prostoru – M12 Power (L-coded)
Kompaktní napájecí kabely M12 (s kódováním L) pro master zařízení jsou zvlášť výkonné (až 16 A na každý pin). Připojení zdroje ve schématu sedmikrásky (daisy-chain) pro několik modulů zjednodušuje instalaci a snižuje počet vedených kabelů.
Snadná konfigurace s IODD on Board
IODD na desce zjednodušuje integraci zařízení IO-Link do instalačních systémů. Datové sety IODD jsou integrovány přímo do GSDML (konfigurační soubor PROFINET) modulů MVK Pro a IMPACT67 Pro. To umožňuje rychlou a snadnou konfiguraci zařízení s IO-Link v PLC. Pokud je zapojen senzor nebo akční člen kompatibilní s IO-Link, moduly získají přímý přístup k popisným souborům těchto zařízení bez potřeby ručního zadávání parametrů nebo použití speciálních nástrojů. Výhodou je rychlá integrace, krátká doba potřebná k uvedení do provozu a maximální flexibilita.
Potřebujete více informací?
Spojte se s námi! Kontaktovat nás můžete ZDE.
Výrobci strojů a systémů, kteří své produkty prodávají po celém světě, jsou dobře obeznámeni s problémem, který představují různá napětí v síti.
Transformátory musí být flexibilní, protože různé situace vyžadují různá napětí. Sortiment výrobků společnosti Murrelektronik tuto flexibilitu nabízí.
Tak brzy, jak je nutné, ale tak pozdě, jak je možné - toto inteligentní vypínání je charakteristickým znakem naší rodiny elektronických proudových chráničů Mico. Její nejnovější…