7. února 2022
Výrobní procesy a systémy jsou stále složitější, shromažďuje se stále více dat a propojuje se do sítě. IO-Link je pro tyto procesy tím nejvhodnějším společníkem. Komunikační standard vytváří transparentnost od úrovně snímač-aktor až po cloud.
Můžeme tedy říci, že IO-Link je společným jazykem pro decentralizovanou automatizační techniku všech výrobců a dodavatelů zařízení pro automatizační techniku. Ať už se jedná o první krok k digitalizaci, univerzální instalační systém nebo koncept IIoT - je možné použít flexibilní řešení pomocí IO-Linku, které lze nasadit kdekoliv na světě.
JAK TO FUNGUJE?
Senzory lze snadno integrovat do strojů a systémů díky standardní obousměrné komunikaci. Na rozdíl od průmyslových sběrnic je IO-Link založen na spojení mezi nadřazeným zařízením a zařízením typu Point-to-Point, takže není nutné adresovat senzory a akční prvky.
Kromě čistě procesních dat, jako je hodnota vzdálenosti nebo stav spínání, jsou dodávány také údaje o zařízení a stavové informace. Další funkce usnadňují prvotní uvedení do provozu (prostřednictvím vzdáleného přístupu), přeparametrování a výměnu senzorů a akčních členů během údržby. Signál IO-Link je přenášen digitálně. Na rozdíl od signálů analogových je proto odolný vůči rušení a lze jej vést standardními nestíněnými kabely.
CO NÁM IO-LINK PŘINÁŠÍ?
PLUG & PLAY
Systém IO-Link od společnosti Murrelektronik propojuje vše se vším a mluví jazykem vašich strojů. IO-Link má také mimořádně dobré spojení s nadřazenými řídicími systémy a cloudem.
Díky kompletnímu systému Plug & Play je instalace nebo výměna jednoduchá a bezproblémová. To zajišťují předparametrizovaná zařízení, jako jsou rozbočovače, převodníky a světla. Systém je vhodný pro všechny typy signálů (digitální, analogové, nebo IO-Linkové), a byl navržen pro aplikace IIoT i pro analýzu dat. To usnadňuje standardizaci koncepcí strojů. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti decentrální instalační techniky vyvíjejí odborníci společnosti Murrelektronik pro zákazníky koncepty na míru a poskytují aktivní podporu při plánování a uvádění do provozu.
MYSLI LOKÁLNĚ, JEDNEJ GLOBÁLNĚ!
Aby bylo možné realizovat různé varianty uzemnění, je připojení realizováno pomocí konektorů s L-kódováním se 4, nebo 5 póly. Čtyřpólové provedení lze uzemnit pomocí uzemňovacího pásku, pětipólové provedení (4+FE) pomocí konektoru. Moduly mají také všechna důležitá regionální schválení a certifikáty, a to z nich činí ideální nástroj pro globální použití.
S IQ PRO IIOT
Do modulů Pro-Master je integrováno standardizované rozhraní Master Interface (SMI). Standard definovaný komunitou IO-Link v roce 2019 umožňuje navrhnout parametrizaci úrovně I/O nezávisle na řídicí jednotce a otevírá tak cestu k decentralizované automatizaci.
Konkrétně jsou moduly Pro-Master vhodné pro harmonizovaný přístup mezi výrobci prostřednictvím protokolů IIoT, jako jsou OPC UA, JSON REST API a MQTT. Parametrové, procesní a diagnostické údaje lze tedy používat nezávisle na použitém sběrnicovém protokolu.
MULTIFUNKČNÍ MASTERY
Všestranně použitelné jsou sběrnicové moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro z portfolia IO-Link společnosti Murrelektronik. Ty jsou vybaveny osmi multifunkčními I/O porty a díky napájecím konektorům M12 s L-kódováním zvládnou i vysoké hodnoty proudu. Moduly jsou tedy univerzální a slouží ethernetovým protokolům PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT. Díky již integrovanému standardizovanému rozhraní Master Interface je možné i použití nezávislé na sběrnici prostřednictvím OPC UA, MQTT nebo JSON REST API.
Celkově tím snížíte náklady, zvýšíte produktivitu a získáte nové možnosti servisu a údržby. Doba instalace a uvedení do provozu se výrazně zkracuje, protože portfolio IO-Link eliminuje potřebu složitě zapojených a prostorově náročných rozváděčů. Díky plastovému nebo kovovému pouzdru s třídou krytí IP 67 jsou master moduly obzvláště robustní.
ANALÝZA DAT A DIAGNOSTIKA
Kromě čistě procesních dat (I/O) poskytují moduly MVK Pro a IMPACT67 Pro také další diagnostická data (napětí, proud a teplota) pro příslušné porty a celý modul. Zjišťují se anomálie a samotné procesy lze optimalizovat pomocí analýzy dat. Díky protokolům IIoT je to dokonce standardizované a možné bez řídicí jednotky.
Integrované porty A/B nabízejí komplexní funkce: ať už IO-Link, DI, DO nebo kombinaci všech - funkce lze libovolně parametrizovat na každém pinu. Napájecí napětí se automaticky přepíná podle potřeby: na napájení akčních členů pro DO nebo na napájení senzorů pro DI. Díky dostatečnému napájení až 4 A na každém portu modul přímo obsluhuje zařízení s vysokými energetickými nároky bez křížového napájení.
Potřebujete více informací? Nebojte se nám ozvat! Kontakty ZDE...
Přijďte se seznámit s novinkami na poli automatizace!
... představí svá inovativní a praktická řešení!
Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…