8. února 2022
Interakce různých částí a komponent systému Murrelektronik IO-Link je koordinovaná. To znamená, že do cloudu lze snadno a nezávisle na systému přenést jakýkoli signál.
1. Řídicí jednotka IO-Link
Zařízení IO-Link, rozbočovače a analogové převodníky lze připojit ke všem osmi portům IO-Link masteru. Funkci kanálu (pin 2 a pin 4) lze v každém případě libovolně parametrizovat. Jak IO-Link master, tak rozbočovače nabízejí funkci automatické konfigurace DIO společnosti Murrelektronik. V tomto případě funguje kanál současně jako vstup a výstup: Na vstupu se čtou vstupní procesní data, na výstupu se zapisují výstupní procesní data.
2. Napájení IO-Link
Systém přenáší napájení z rozváděče do pole s účinností až 93,8 %. Integrované rozhraní IO-Link umožňuje rozsáhlou a transparentní komunikaci i vzdálenou konfiguraci a monitorování. Součástí dodávky: napěťový výstup M12 s kódem L a dva integrované kanály s proudem až 10 A pro 24 V DC a monitorování zátěžového obvodu (MICO).
3. Signální osvětlení IO-Link
Signální kontrolky indikují stavy procesu pěti barvami. Integrované rozhraní IO-Link slouží ke snadnému připojení pomocí kabelu standardu M12. Varianty Plug & Play umožňují rychlé uvedení do provozu a řízení prostřednictvím procesních dat.
4. Analogový převodník IO-Link
Převodník převádí jakýkoli běžný analogový signál na IO-Link (proud, napětí, odpor a teplota). Přenos naměřených hodnot bez rušení je zajištěn díky digitální datové komunikaci prostřednictvím standardního nestíněného kabelu s konektorem M12. Předparametrizované varianty plug & play jsou vhodné pro rychlé uvedení do provozu, multifunkční varianty pro flexibilní použití.
5. Protokoly IIoT
Prostřednictvím protokolů IIoT OPC UA, JSON REST API a MQTT lze IO-Link mastery a k nim připojená zařízení parametrizovat zcela standardizovaně, nezávisle na průmyslové sběrnici, a tedy napříč systémy. Sběrnicová komunikace a IIoT probíhají paralelně po jedné lince.
6. Ethernetové switche
Switche Fast Ethernet a Gigabit Ethernet s krytím IP 67 jsou k dispozici ve variantách se správou a správou PROFINET s integrovaným webovým serverem. Navíc jsou nepřekonatelně všestranné: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) Syslog, zrcadlení portů, VLAN (QoS) a IEEE 802.1q.
7. Rozbočovače IO-Link
„Huby také hrají na všechny strany“ : IO-Link třídy A nebo B s galvanickým oddělením - COM3, podle V1.1.3 a společného profilu Identifikace a diagnostika (I&D). K dispozici jsou varianty M8 a M12 I/O s až 16 multifunkčními kanály DIO s automatickou detekcí signálu (vstup nebo výstup) nebo manuální parametrizací - až 2 ampéry na výstup. Předparametrizované varianty Plug & Play jsou ideální pro rychlé uvedení do provozu, zatímco multifunkční varianty s velkým rozsahem možností jsou ideální pro flexibilní použití.
Jako partner č. 1 pro vývoj a výrobu decentralizované automatizační techniky zajišťuje společnost Murrelektronik dokonalou komunikaci od senzoru do cloudu.
Potřebujete více informací? Nebojte se nám ozvat! Kontakty ZDE...
Přijďte se seznámit s novinkami na poli automatizace!
... představí svá inovativní a praktická řešení!
Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…