2. srpna 2022
Přijďte se podívat na náš stánek během ostravské výstavy VOLTY.CZ, seznámíme vás s chytrými řešeními pro automatizaci!
Datum konání: 20. - 22.9.2022
Místo konání: TROJHALÍ KAROLÍNA, Ostrava - Moravská Ostrava
Velikost expozice: 35m²
Co říci k expozici společnosti Murrelektronik na výstavě VOLTY.CZ?
Ve dnech 20. - 22.9.2022 se otevírají brány ostravského Trojhalí, kde společnost Murrelektronik představí s atraktivní inovace a zajímavavá témata.
Společnost Murrelektronik představí inteligentní trendy v automatizační technice v oblasti decentralizované instalační techniky, napájení, síťové technologie a IO-Link a ukáže zjednodušení instalačních konceptů, čímž ukáže způsoby, jak zvýšit konkurenceschopnost. V centru pozornosti jsou tedy budoucí propojení z úrovně IO do cloudu.
Společnost Murrelektronik díky systému Vario-X nabízí první automatizační platformu, která přináší senzory a akční členy do terénu bez rozváděčů a decentralizovaně. Systém automatizovaný pomocí systému Vario-X, má od samého počátku digitální dvojče. Tento mobilní obraz skutečného zařízení 1:1 šetří náklady a čas při plánování, instalaci, provozu a servisu. Díky systému Vario-X jsou dny rozvaděčů definitivně sečteny.
Více informací najdete ZDE: https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/systemova-technika/
Seznamte se také s novinkami z řady konektorů nebo s MVK Pro a IMPACT67 Pro, nejnovějšími přírůstky do známého portfolia I/O společnosti Murrelektronik. Kompaktní sběrnicové moduly s krytím IP67 jsou důležitou součástí decentralizované instalační techniky a nahrazují složitě zapojené, a tudíž drahé svorkovnice.
Více informací najdete ZDE: https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/io-link/
Novinkou jsou také naše modulární řešení Plug & Play pro průmyslové zpracování obrazu. Kamery nahrazují množství senzorů a jsou základem pro maximální automatizaci mnoha procesů. Čtení čárových kódů, záznam rozměrů, kontrola kvality, sledování a identifikace dílů, monitorování výrobních linek - to je jen několik oblastí použití. Moduly na míru od společnosti Murrelektronik nabízejí možnost rozsáhlé a podrobné diagnostiky a mají tak velký vliv na provozuschopnost zařízení.
Více informací najdte ZDE: https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/instalacni-reseni-vision/
Stroje a zařízení spolu stále více komunikují a jejich sítě slouží jako záchranné lano pro datové toky. Úspěšnou digitalizaci proto může zaručit pouze výkonná a spolehlivá síťová technologie. Dnešní výrobní prostředí musí být flexibilní a rychle přeměnitelné. Pro výkonnost strojů a systémů je proto rozhodující individuálně vhodná topologie sítě.
Díky přizpůsobeným koncepcím a vhodným systémovým komponentům lze nejen snížit celkové náklady až o 30 %, ale také zvýšit technologické možnosti inovativních diagnostických funkcí. Synergie a procesní úspory ve všech oblastech také zvyšují dostupnost strojů. Koncepce systému nabízí možnost využít dosud nevyužitý potenciál.
Více informací najdete ZDE: https://www.murrelektronik.cz/cz/novinky/systemova-technika/
Na viděnou se těší team Murrelektronik!
Přijďte se seznámit s novinkami na poli automatizace!
... představí svá inovativní a praktická řešení!
Murrelektronik, specialista na decentralizovanou automatizační techniku, a murrplastik, průkopník v oblasti inteligentního kabelového managementu, se dohodli na strategickém…