Stručná odpověď zní: zatím tam ještě nejsme, avšak do dosažení souladu s normou IEC 62443-4-1 investujeme značné množství zdrojů. Současné úsilí je zaměřeno na rozšiřování a doplnění již existujících procesů zajišťujících kvalitu našich produktů tak, aby zároveň podporovaly specifické požadavky normy IEC 62443-4-1.
Aktuálně se soustředíme na naplňování požadavků těchto zákonů, norem a standardů:
Murrelektronik disponuje zavedenými procesy, které systematicky pokrývají veškeré vykonávané činnosti. Projekty tyto standardní procesy používají a v případě potřeby je upravují. To odpovídá úrovni 3 („defined“) dle CMMI.
Ano. Proces vývoje všech nových produktů vyvíjených od roku 2024 zahrnuje zohlednění kybernetické bezpečnosti prostřednictvím tvorby příslušných modelů hrozeb.
Ano. Proces vývoje všech nových produktů vyvíjených od roku 2024 zahrnuje vytvoření konceptu vícevrstvé obrany (defense-in-depth) k minimalizaci všech rizik identifikovaných v rámci modelování hrozeb.
Ano. Bezpečnostní testování a ověřování jsou standardní součástí rozsáhlého testování a validace, které provádíme u našich produktů vyvíjených od roku 2024.
Ano. Máme zavedené standardy pro programování, které jsou průběžně aktualizovány tak, aby zohledňovaly nejnovější požadavky, včetně těch vyplývajících z kybernetické bezpečnosti.
Ano. Vývoj nových produktů zahrnuje definování požadavků na bezpečnost již v konceptuální fázi vývoje.
Implementujeme požadavky specifikované v normách IEC 62443‑4‑1 (SM‑9 a SM‑10) a požadavky normy IEC 27036. V současnosti se zaměřujeme na definování procesů a získání potřebných nástrojů k podpoře této činnosti.
Existuje několik kroků, které doporučujeme. Není možné poskytnout krátkou a stručnou odpověď, která by pokryla všechny situace a všechny produkty. Nejdůležitější zdroje k prověření jsou:
Tyto informace lze najít v kapitole o kybernetické bezpečnosti v příslušné dokumentaci produktu, která je standardní součástí dokumentace nových produktů vyvíjených od roku 2024.
Tyto informace lze najít v kapitole o kybernetické bezpečnosti v příslušné dokumentaci produktu, která je standardní součástí dokumentace nových produktů vyvíjených od roku 2024.
Nejpřímější způsob, jak kontaktovat PSIRT Murrelektronik, je prostřednictvím této e-mailové adresy: psirt@murrelektronik.de
Náš proces řešení zranitelností začíná ve chvíli, kdy je zranitelnost nahlášena – buď z externího zdroje, nebo prostřednictvím kontinuálního interního monitoringu prováděného interními pracovníky (R&D, testování apod.) či externími poskytovateli testovacích služeb, kteří jednají jménem Murrelektronik.
Nahlášení je potvrzeno a probíhá počáteční posouzení. PSIRT koordinuje tento proces jak navenek, tak interně, a udržuje komunikaci se všemi zúčastněnými stranami.
Jakmile je zranitelnost ověřena a analyzována, PSIRT koordinuje se všemi zúčastněnými stranami vývoj opatření k nápravě.
Pro podrobnější popis si, prosím, prostudujte náš dokument „Proces řešení zranitelností“.
Můžete se přihlásit k odběru aktualizací na CERT@VDE, kde zveřejňujeme všechna naše bezpečnostní doporučení, zde.
Zveřejněná bezpečnostní doporučení obvykle obsahují většinu nebo všechny z následujících prvků:
Bezpečnostní doporučení zveřejněná společností Murrelektronik jsou přístupná prostřednictvím několika kanálů:
Ano. Naše bezpečnostní doporučení poskytujeme ve formátu CSAF. Při stahování doporučení si můžete vybrat mezi formátem PDF pro čtení lidmi a formátem CSAF pro strojové zpracování.
Nejnovější verzi firmwaru nebo softwaru konkrétního produktu, který používáte, vždy najdete v sekci „Download“ tohoto produktu v našem online obchodě.
Zveřejněná bezpečnostní doporučení také obsahují všechny odkazy a pokyny potřebné k instalaci bezpečnostních aktualizací nebo záplat.