V dnešním světě je elektřina králem! Nic ve výrobě bez ní nefunguje. Stroje a systémy potřebují spolehlivé, snadno instalovatelné a bezpečné napájení. Společnost Murrelektronik nabízí řešení v podobě řady napájecích konektorů MQ15. U konektoru MQ15 stačí ¼ otáčky k vytvoření bezpečného připojení s krytím IP67. Tento inovativní systém rychlého připojení zkracuje dobu montáže při instalaci, servisu a údržbě až o 80 %! Správnou instalaci konektoru si můžete ověřit jak vizuálně, tak pomocí slyšitelného "cvaknutí", které se ozve při správném připojení. Jejich kompaktní provedení a vysoké hodnoty přenosu proudu (16 A trvale při 600 V AC) otevírají širokou škálu aplikací včetně připojení asynchronních nebo třífázových motorů.
Inovativní systém rychlého připojení zkracuje dobu montáže při nové instalaci, servisu a údržbě až o 80 %. Protože nám provozní bezpečnost nejen leží na srdci, ale je součástí naší DNA, jsou konektory MQ15 100% elektricky testovány a zaručují jednoduché a bezchybné řešení Plug & Play: Connect – CLICK – Go! Kromě toho splňují požadavky CE a jsou uvedeny na seznamu UL, což znamená, že je lze používat po celém světě.
Napájecí konektory a distribuční řešení MQ15
Náš mnohokrát oceněný decentralizovaný automatizační systém Vario-X. Tento modulární a vysoce flexibilní systém poprvé realizuje všechny automatizační funkce zcela decentralizovaně, tj. bez architektury rozvaděče. Vario-X tak přináší senzory a akční členy přímo do pole. I zde konektory MQ15 významně přispívají k výkonu celého systému.
Jsou pro vás spojení stejně důležitá jako pro nás? Pak si pojďme promluvit. Vyplňte formulář a začněme.