Rozhodující krok k budoucnosti
Všude se dnes mluví o digitalizaci, transformaci, musíme, měli bychom, nemůžeme se bez ní obejít. Z výrobců automobilů se stávají vývojáři softwaru. Celé měny se mapují v nulách a jedničkách. Co to znamená pro výrobní průmysl? Pro automatizační průmysl? Poznáme náš obor za deset let?
Vzhledem k rychlosti změn nemůžeme ve společnosti Murrelektronik předvídat, co se stane v budoucnu. S jistotou však můžeme říci, že bez decentralizace bude cesta k digitalizaci dlouhá a hrbolatá. Decentralizace je rozhodujícím prvním krokem k digitalizaci a s ní se transformace automatizačního průmyslu podaří. Můžeme jít dokonce i dál a říct, že se díky ní vše výrazně zjednoduší a usnadní.
Proč jsme si tím tak jisti? Protože se na decentralizaci soustředíme už léta. Jako specialista na systémová řešení jsme sami vyvinuli hardware potřebný pro digitální transformaci (sběrnicové moduly, switche, napájecí zdroje, IO-Link, kabely a konektory) a máme také silné softwarové zázemí, které nám umožňuje vytvořit digitální dvojče. Jsme tedy schopni spojit reálný a digitální svět do komplexního portfolia pro automatizaci. Každý den zpochybňujeme podstatu automatizace, dále ji rozvíjíme, posouváme kupředu a urychlujeme digitální transformaci našich zákazníků.
Těžíme z naší DNA – otevřenosti vůči technologiím. Podporujeme všechna rozhraní a protokoly, jsme otevření budoucím novým standardům a technologiím a podporujeme jejich vývoj v příslušných orgánech a konsorciích. Naše portfolio IO-Link je toho důkazem, stejně jako náš automatizační systém Vario-X.
Ve společnosti Murrelektronik jdou produkty a řešení ruku v ruce. Teprve inteligentní integrací do celkového systému se výrobek stává řešením. Proto vyvíjíme naše produkty tak, aby splňovaly výzvy našich zákazníků. Je to pro nás součástí našeho slibu poskytovat nejlepší řešení. To nás přimělo k vytvoření komplexního portfolia, které má podpořit transformaci našich zákazníků směrem k decentralizaci. Silné řešení – z jediného zdroje. Dovolte nám představit některé z hlavních bodů:
IO-Link znamená v automatizační technice instalaci Plug & Play. Zejména na pozadí stále složitějších výrobních procesů a zařízení, kde se shromažďuje a propojuje stále více dat. Komunikační standard vytváří maximální transparentnost od úrovně zařízení až po cloud. Naše portfolio IO-Link jsme právě rozšířili o sběrnicové moduly "MVK Pro" a "IMPACT67 Pro" s krytím IP67. Tyto nové mastery jsou k dispozici pro sítě PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT. Mají osm portů Master třídy A/B a díky dvěma konektorům M12 s kódem L je lze řetězit.
Kamery pro průmyslové zpracování obrazu jsou nezbytností, pokud jde o Průmysl 4.0 nebo umělou inteligenci věcí. Systémy vidění jsou v průmyslové výrobě a logistice stále důležitější. Máme koncepci decentralizovaných instalačních řešení v této oblasti a jsme silným partnerem, pokud jde o napájení a správu signálů a dat generovaných systémy vidění. Jsme schopni nabídnout decentralizované sestavy, jako jsou switche, rozvaděče a napáječe, které lze namontovat a zapojit přímo do prostředí stroje, a také odpovídající vysoce výkonné, předem smontované kabelové sady.
Vše v jednom. Náš mnohokrát oceněný decentralizovaný automatizační systém Vario-X činí řídicí skříň zcela zbytečnou a je rozhodujícím krokem k digitální transformaci. Tento modulární a vysoce flexibilní automatizační systém poprvé zcela decentralizuje všechny automatizační funkce – nejsou potřeba žádné rozvaděče. Vario-X přináší technologii zařízení přímo do prostředí stroje a zajišťuje spolehlivou správu napájení, signálů a dat při integraci decentralizovaných servopohonů. Systém je natolik inovativní, že získal hned dvě prestižní ocenění.
Stroje a zařízení potřebují spolehlivé, snadno instalovatelné a bezpečné napájení. Jednoduchá řešení pro napájení strojů a zařízení jsou žádaná. Naše standardizované konektory MQ15 tento požadavek splňují. Jejich rychlé připojení bez použití nástrojů usnadňuje instalaci. Jsou vodotěsné a prachotěsné a jsou ideální pro připojení asynchronních a třífázových motorů. Vysoký přenos proudu (až 16 A při trvalém zatížení) při napětí až 600 V AC jim otevírá široké možnosti použití.
Výrobní průmysl a výrobci strojů čelí čtyřem hlavním výzvám: digitální transformace, touha po lépe navržených a zkonstruovaných výrobcích, potřeba vyšší efektivity výroby a instalace a udržitelnost. Decentralizovaná automatizační technologie je pomáhá řešit!
Díky know-how společnosti Murrelektronik v oblasti digitálních dvojčat jste přímo uprostřed dění, aniž byste u toho museli být. Digitální obraz 1:1 obsahuje všechny funkce a konfigurace původního stroje nebo zařízení – na virtuálním modelu běží stejný model řízení jako na skutečném stroji. Stroj lze prostřednictvím virtuální reality umístit do výrobní haly.
Digitální dvojče významně přispívá k monitorování stavu a prediktivní údržbě. Využití umělé inteligence v kombinaci s digitálním dvojčetem je stále jednodušší: Pokud se data načtou do odpovídajícího softwaru a analytických nástrojů, lze včas odhalit anomálie v procesu a zahájit opatření k jejich nápravě. Dlouhodobá analýza dat také umožňuje určit energetickou účinnost konfigurace, zatímco spuštění simulací různých změn procesu může poskytnout informace o možném potenciálu úspor.
Díky chytrým telefonům a hodinkám se aplikace, hlasem ovládaní asistenti a ovládání gesty staly nepostradatelnými v každodenním životě. Proč by tedy stroje nemohly být ovládány a uváděny do provozu prostřednictvím aplikace?!? Jsou to účinné nástroje, které zkracují dobu uvedení do provozu a usnadňují práci montérům a obsluze. Cílem je konfigurace namísto programování. Tímto způsobem práce si firmy zachovávají schopnost jednat i v případě nedostatku kvalifikovaných pracovníků.
Společnost Murrelektronik jako specialista na instalace ví, jak obrovský potenciál úspor lze využít a jak se lze vyhnout chybám při instalaci, pokud se při instalaci zohlední celý systém. Proto vždy vidíme cestu k digitální transformaci jako tandem decentralizace i efektivní koncepce instalace.
Raději mluvíte s lidmi než s digitálními dvojčaty? Upřímně řečeno, my také. Vyplňte níže uvedený formulář a brzy se vám ozve skutečný, živý člověk.