Chytrá instalační řešení
Naše řešení spolehlivě fungují s kamerami všech výrobců. Decentralizované sestavy snižují nároky na instalaci a nabízejí maximální výkon s minimem kabeláže. Kompaktní, vysoce výkonné systémy urychlují instalaci, snižují náklady, usnadňují diagnostiku a jsou připraveny k okamžitému použití.
Objevte řešení pro instalaci strojového vidění nové úrovně!
>> Domluvte si schůzku teď
IO-linkové moduly Murrelektronik nabízejí našim zákazníkům velmi podstatné výhody. Jejich implamantace do stávajících procesů je rychlá a snadná, navíc vestavěné stavové LED diody na každém portu pomáhají uživatelům rychle a efektivně řešit problémy.
Zjistěte s námi, jak a kde můžete ušetřit. V našem příkladu používáme čtyři kamery, hybridní řízený switch a napájecí jednotku přímo v systému. Každá kamera jepak připojena pouze dvěma kabely (napájecí a komunikační). Díky decentralizovanému instalačnímu řešení pro průmyslové zpracování obrazu lze dosáhnout značných úspor v jednotlivých fázích procesu.
Pojďme společně realizovat potenciál úspor v celém řetězci procesů
Nejjednodušší řešení pro jednu kameru: distributor I/O kamery
Stanice pro kontrolu kontejnerů jsou jednoduché vizuální stanice pro třídění vadných nebo kontaminovaných kontejnerů. Výsledek je indikován světelnou signalizací na čtecí stanici. Instalaci v terénu usnadňuje rozdělovač I/O. Všechny prvky jsou připojeny k rozdělovači I/O kamery a napájeny. Tím je zajištěno jednoduché a standardizované řešení instalace bez ohledu na kameru. Je zapotřebí pouze jeden konektor M12 a odpadá časově náročné individuální zapojování 12pinového kabelu.
Štíhlé řešení pro více kamer: 4portový nespravovaný switch
Na čtecí stanici dvě kamery třídí zásilky podle velikosti a prostorových nároků pomocí čárových kódů a měření. Nespravovaný switch se čtyřmi porty přenáší pouze výsledky čtení, nikoliv obrázky. Přepínač a kamery jsou napájeny z rozdělovače napájení se 4 kanály třídy 2 NEC. Díky možnosti řetězení lze k oběma zařízením rychle a bezproblémově připojit další identické čtecí stanice. Přímá montáž modulů na stroj a standardizované a předem namontované konektory umožňují rychlou instalaci a rozšíření.
Výkonné řešení „vše v jednom“: hybridní spravovaný switch
Při ovládání robota jsou prostor a hmotnost na rameni robota omezené. Při plánování je také třeba zohlednit zvláštní požadavky na pevnost v krutu a poloměry ohybu. Hybridní řízený switch nabízí efektivní a ekonomické kompletní řešení pro komunikaci s kamerou a napájení. K jednomu modulu lze připojit několik kamer. Použití standardizovaných konektorů pro každou kameru usnadňuje rychlé a nekomplikované připojení.
Snadno škálovatelný: Daisy-chain s řešením „all-in-one"
360° skenování zavazadel vyžaduje efektivní propojení mnoha kamer. Hybridní řízený switch umožňuje instalaci až čtyř kamer na jeden switch, a to přímo na skenovací tunel. Switch napájí kamery, přenáší například spouštěcí a kódovací signál a zajišťuje komunikaci. Další kamery lze připojit díky možnosti řetězení. Průmyslové I/O moduly umožňují svým rozhraním vizualizaci procesů z terénu do cloudu. Toto řešení snižuje množství kabeláže, šetří místo v rozváděči a prokazatelně snižuje náklady.
Chcete vědět více?
Vyzkoušejte si jednoduchou, rychlou a spolehlivou instalaci díky našim decentralizovaným řešením.