Přivedení napájení do vaší instalace nebylo nikdy jednodušší!
Automatizace a vybavení vyžadují hodně energie. S rostoucí propracovaností koncepcí instalace roste počet polních zařízení a všude se používají komponenty, jako jsou I / O moduly, senzory, jednotky, kamery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IIoT vedou ke zvýšené poptávce po řízení procesů a zpětné vazbě. Dokonce i mechanika se vyvíjí z pneumatického na elektrický pohon, což zvyšuje poptávku po energii v průmyslovém poli. Jsou zapotřebí jednoduchá řešení, která přinesou energii pro aplikace náročné na výkon. A to je jednoduchý úkol díky standardizovaným napájecím konektorům Murrelektronik.
Naše napájecí konektory jsou součástí kompletního systému - pracují ruku v ruce s našimi sběrnicovými moduly, napájecími zdroji a automatizačními komponenty!
Murrelektronik M12 napájecí konektory jsou kompaktní, ale mají vysokou kapacitu pro přenos energie. Jedná se o bezpečné, zásuvné připojení pro lineární pohony, krokové motory a pro napájení sběrnicových modulů. Jsou tém pravým řešením, pokud potřebujete vysoký výkon kompaktního prostoru..
Proč přejít na napájecí M12 s L-kódováním... PI (PROFIBUS & PROFINET international) definovala připojení M12 Power s L-kódováním jako technologii budoucnosti. Proveďte změnu ještě dnes!
MQ15 má praktický systém rychlého připojení. Čtvrtinové otočení je vše, co je potřeba k vytvoření připojení s krytím IP 67. To šetří až 80% času během instalace. MQ15 je vhodný pro asynchronní a třífázové motory do 7,5 kW a je ideální pro distribuci energie. K dispozici jsou zásuvky, takže můžete instalovat připojení MQ15 na stávající asynchronní a třífázové motory.
Propojte vaše servoměniče s pohony s našimi zalitými konektory M23, které jsou k dispozici v široké škále přiřazení kontaktů. Pro připojení servo-řadiče si můžete vybrat mezi dvojitými nebo jednostrannými silovými kabely, které jsou navrženy tak, aby splňovaly specifikace Siemens Sinamics.
Mini (7/8") kabely jsou zavedenou volbou pro řízení napájení a signálu. Tyto c(UL)us kabely, jsou průmyslovým standardem v Severní Americe a byly po celém světě používány po celá desetiletí k napájení součástí a zařízení. Robustní kabely jsou vhodné pro připojení senzorů, akčních členů a mnoha dalších komponentů.
Před zasláním našich zákazníků kontrolujeme předem sestavené konektory. Provádíme řadu elektrických zkoušek, včetně zkoušky vysokým napětím, zkoušky smíšených vodičů a zkoušky zkratu. Testujeme funkci konektoru a podrobíme je vizuální kontrole. Tím je zajištěno, že vždy dostanete prvotřídní konektor. Naše předvýrobní a postprodukční procesy zajišťují 100% kvalitu, počínaje kontrolou našeho vstupujícího zboží, které musí splňovat četné zkušební charakteristiky, a končící finální kontrolou výroby. Díky tomuto procesu pracují konektory Murrelektronik na 100%!
Vyplňte, prosím, následující formulář.