Bezpečnostní technologie
Murrelektronik nabízí široký rozsah variant, z nichž každá má vynikající poměr cena-výkon pro splnění požadavků vaší aplikace.
V koncepcích instalací společnosti Murrelektronik můžete používat širokou škálu bezpečnostních zařízení, jako jsou světelné závěsy, světelné mříže, obouručné ovládání, E-STOP a resetovací tlačítka, pojistné ventily, laserové skenery, systémy bezpečnostních závor a další.
Bezpečnostní zařízení společnosti Murrelektronik efektivně a hospodárně přenášejí signály nezbytné pro bezpečný provoz jak strojů, tak systémů.
Ochranná relé jsou ve funkčních zabezpečovacích technologiích vyzkoušeným řešením. Spínají bezpečně a zaručují bezpečnost pracovních procesů. Jejich obsluha je snadná – neexistuje žádný další software a není zapotřebí integrace do řídicího systému. MIRO SAFE+ splňuje požadavky bezpečnostních norem po úroveň výkonu e (PLe) podle EN13849-1.
Moduly MVK Metal Safety a MVK Fusion s ochranným krytím IP67 jsou odolné vůči médiím a vibracím, díky čemuž jsou ideální pro aplikace v nepříznivých průmyslových prostředích. Nabízejí souhrnné diagnostické možnosti a jsou navrženy pro práci s PROFIsafe, tzn. s rozšířením systému PROFINET pro aplikace spojené s bezpečností.
Bezpečnostní zařízení musejí být neustále dostupná a funkční. Tlačítka E-STOP a RESET od Murrelektronik jsou pro úsporu času integrována do instalace pomocí předmontovaných standardních kabelů M12, čímž snižují riziko chybného zapojení na minimum. Díky technologii „Plug & Play“ jsou ovládací zařízení okamžitě připravena k použití.