Bezpečnostní technologie

Bezpečnostní řešení
Optimální ochrana osob a strojů
V odvětví automatizace je bezpečnost nejvyšší prioritou. Koncepce decentralizovaných bezpečnostních instalací od společnosti Murrelektronik umožňují dosahovat vysoké bezpečnosti pro celý systém.
Murrelektronik nabízí široký rozsah variant, z nichž každá má vynikající poměr cena-výkon pro splnění požadavků vaší aplikace.
- V případě nutnosti je zapotřebí odpojit výstupy modulů a bezpečně vypnout zasažené moduly stroje. Je možno realizovat bezpečné instalace, které zahrnují pasivně bezpečné sběrnicové moduly a spolehlivá bezpečnostní relé. Pokud používáte sběrnicové moduly, je možno použít standardní výrobky, které usnadňují zahájení provozu.
- Se svými produkty MVK Metall Safety, MVK Fusion a Cube20S nabízí Murrelektronik vysoce bezpečná řešení. Tyto výrobky, pokud jsou používány ve spojení s bezpečným ovladačem (F-PLC nebo CNC), umožňují zajišťovat bezpečné vstupy a výstupy. Použití sběrnicového protokolu PROFINET/PROFIsafe nebo PROFIBUS/PROFIsafe zaručuje spolehlivý přenos dat souvisejících s bezpečností a dále zajišťuje dosažení kategorií bezpečnosti dle EN ISO 13849-1. Rozsáhlé zabudované diagnostické varianty pak pomáhají zjednodušovat každodenní operace.
V koncepcích instalací společnosti Murrelektronik můžete používat širokou škálu bezpečnostních zařízení, jako jsou světelné závěsy, světelné mříže, obouručné ovládání, E-STOP a resetovací tlačítka, pojistné ventily, laserové skenery, systémy bezpečnostních závor a další.

Bezpečnostní zařízení společnosti Murrelektronik efektivně a hospodárně přenášejí signály nezbytné pro bezpečný provoz jak strojů, tak systémů.
Bezpečnostní řešení Murrelektronik

Univerzální ochranná relé
Relé MIRO SAFE+ od Murrelektronik
Ochranná relé jsou ve funkčních zabezpečovacích technologiích vyzkoušeným řešením. Spínají bezpečně a zaručují bezpečnost pracovních procesů. Jejich obsluha je snadná – neexistuje žádný další software a není zapotřebí integrace do řídicího systému. MIRO SAFE+ splňuje požadavky bezpečnostních norem po úroveň výkonu e (PLe) podle EN13849-1.
Bezpečnostní I/O moduly
MVK Metal Safety a MVK Fusion
Moduly MVK Metal Safety a MVK Fusion s ochranným krytím IP67 jsou odolné vůči médiím a vibracím, díky čemuž jsou ideální pro aplikace v nepříznivých průmyslových prostředích. Nabízejí souhrnné diagnostické možnosti a jsou navrženy pro práci s PROFIsafe, tzn. s rozšířením systému PROFINET pro aplikace spojené s bezpečností.


Bezpečnostní zařízení
Tlačítka pro havarijní odstavení a resetování
Bezpečnostní zařízení musejí být neustále dostupná a funkční. Tlačítka E-STOP a RESET od Murrelektronik jsou pro úsporu času integrována do instalace pomocí předmontovaných standardních kabelů M12, čímž snižují riziko chybného zapojení na minimum. Díky technologii „Plug & Play“ jsou ovládací zařízení okamžitě připravena k použití.