Automatizační platforma Vario-X: Řešení prostřednictvím IPC | Murrelektronik
[Translate to Czech Republic: Czech [cs_CZ]:] Vario-X automation platform: IPC control solution

Vario-X IPC Solution – systém otevřený budoucnosti

Naše řešení pro řízení kombinuje to nejlepší z IPC a PLC a vytváří tak otevřenou platformu, která se přizpůsobuje vaší společnosti a roste s ní. Skrze podporu všech běžných síťových a komunikačních protokolů otevíráme dveře do nové éry automatizace, v níž jsou flexibilita a připravenost na budoucnost klíčové.

Decentrální automatizace

Filozofie decentralizace od společnosti Murrelektronik optimalizuje automatizační techniku pomocí pokročilých koncepcí, které snižují nároky na instalaci a náklady a zároveň zvyšují účinnost systému.

Vario-X Controller
Nadřazené PLC
Cloud
HMI
Decentrální napájení
Signální světlo RGB s IO-Link
IO-Link Master
Tlačítko s IO-Link
Hybridní switch pro kamery
Senzor pro vidění
I/O-Hub
Světelná závora

Benefits of a decentralized system solution

  • Méně kabeláže: rychlá a bezchybná instalace
  • Řešení připojení: jednoduché, bezproblémové a škálovatelné
  • Kompaktní a prostorově úsporné: optimální využití prostoru
  • Rozlučte se s papírováním: Zjednodušte dokumentaci
  • Ulevte profesionálům: Více času na základní úkoly
  • Flexibilní škálovatelnost: odolnost vůči budoucnosti díky modularizaci
  • Bezproblémová integrace: snadné připojení ke cloudovým a síťovým systémům

Revoluce v automatizační technologii.
>> Arrange appointment now

Funkce Edge Gateway

Řídicí jednotka Vario-X přesahuje funkce tradičního PLC tím, že funguje také jako Edge Gateway. Díky tomu je klíčovou součástí moderních aplikací IoT a Průmyslu 4.0, protože vytváří most mezi místními senzory a globálně dostupnými cloudovými službami. Tato funkce přemostění nejen usnadňuje propojení mezi různými sítěmi a systémy, ale také optimalizuje zpracování dat a komunikaci pro účely průmyslové automatizace.

[Translate to Czech Republic: Czech [cs_CZ]:] Vario-X Controller: Controller and Edge Gateway in One

Stroj 1 - stroj x

IPC funguje jako řízení a sběrač dat přímo u stroje, nebo jako brána EDGE. Pokud se IPC s třídou krytí IP 65 použije přímo na stroji, odpadne potřeba složitého rozváděče. Jakožto EDGE-gateway zpracovává IPC procesní data lokálně, než jsou vyfiltrována a odeslána do cloudu, což vede k rychlejší odezvě a zvýšené spolehlivosti.

App

Zpřístupněte si data a stav stroje v reálném čase pomocí aplikace, buď přes cloud, nebo přímo skrze VPN. Stroje a systémy mohou být sledovány a ovládány z jakéhokoliv místa.

Cloud

Díky přenosu do cloudu mohou být real-time data využívána efektivně jak pro analýzu, tak pro cloudové aplikace.

Security

Šifrování end-to-end v komunikacích IoT poskytuje spolehlivou ochranu a zajišťuje soukromí a integritu dat.

Možnosti řešení pomocí Vario-X IPC

Uložení dat

Výrobní data a naměřené hodnoty mohou být uložené v databázích pro pozdější použití, např. pro potřeby kvality nebo analýzy. Když je potřeba, důležité informace o produkci mohou být zpřístupněny a zpracovány přímo z databází v kontroléru Vario-X.

HMI

S vizualizačními nástroji, jako je CODESYS WebVisu, je možné vytvořit responzivní vizualizace pro každou skupinu uživatelů. To umožňuje intuitivní práci z lokálních panelů nebo mobilních zařízení.

EDGE-Computing

Kontrolér Vario-X je možné použít jako EDGE-Gateway, nebo dokonce jako EDGE-Controller. To zpřístupňuje efektivní cloudovou konektivitu skrze předzpracování a agregaci lokálních dat. Ve výsledku to znamená, že scénáře IIoT mohou být implementovány rychle a snadno bez potřeby dalšího hardware.

Web

Vzdálený webový přístup ke stavu stroje přináší možnost efektivního vzdáleného monitoringu a ovládání zařízení a systémů. S jednoduchou integrací dalších sftwarových nástrojů a aplikací takové řešení nejen, že přidává na flexibilitě, ale také optimalizuje efektivitu provozu.

Vzdálená údržba

Spojení VPN poskytuje bezpečný přístup do kontroléru Vario-X a do strojů a systémů k němu připojených. To umožňuje snadnou vzdálenou údržbu a podporu.

Protokoly

Tím, že podporujeme všechny síťové a komunikační protokoly, otevíráme novou éru průmyslové automatizace, ve které jsou flexibilita a připravenost na budoucnost klíčové.

PLC programování

PLC programování s CODESYS V3 nabízí otevřené systémové řešení s podporou všech standardních programovacích jazyků a umožňuje objektově orientované PLC programování.

Operační systém

Integrovaný výkonný čtyřjádrový procesor umožňuje paralelní choď několika operací zároveň. To vysoce zvyšuje efektivitu a flexibilitu pro vaše aplikace

Objevte sílu řešení pomocí IPC Vario-X

Řídicí jednotka Vario-X nabízí bezproblémovou integraci od ukládání dat a vizualizace HMI až po Edge computing a připojení ke cloudu.

THIS WAY

Programování

Naše programátorské služby nabízejí kompletní podporu, od konzultací po vlastní programování.

Helpdesk

Náš specializovaný tým helpdesku je k dispozici 24/7. Zodpoví vaše dotazy a poskytne technickou podporu, aby vaše plány běžely hladce.

Vzdálený servis

Náš vzdálený servis nám umožňuje rychlý přístup k vašim systémům, kdykoliv se vyskytne problém. Situaci můžeme okamžitě vyhodnotit a nabídnout efektivní řešení pro zkrácení odstávek a zvýšení produktivity.

Servisní výjezdy

 Náš kvalifikovaný tým techniků je připravený poskytnout vám podporu na místě, když bude potřeba. Od instalace až po údržbu - jsme tu pro vás.

[Translate to Czech Republic: Czech [cs_CZ]:] Vario-X IPC Assembly

CPU: Intel Atom x6414RE (4 x 1,5 Ghz; 1,5 MB cache)

RAM: 8 GB LPDDR4x, až 4267 MT/s

Flash: 32 GB eMMC 5.1

Paměť: 128 GB SSD (volitelně až 1 TB)

Paměťová karta: 16 GB micro SD card

Operační systém: Linux Yocto

Software: CODESYS V3 PLC runtime

Integrované senzory: teplota, vlhkost, vibrace

Třída krytí: IP65

1 port sériové rozhraní
  • 2 porty průmyslový Ethernet
  • 2 přídavné porty průmyslový Ethernet
  • 2 porty gigabitový Ethernet
  • 1 port HMI (Ethernet + 24 V DC), 1 port sériové rozhraní

[Translate to Czech Republic: Czech [cs_CZ]:] Vario-X automation platform feedIO module
  • 1 vstup 24 VDC 
  • 1 výstup 24 VDC 
  • 1 port EtherCAT
  • 1 port gigabitový Ethernet

[Translate to Czech Republic: Czech [cs_CZ]:] Vario-X automation platform backplane
  • Rozvedení bezpečného extra nízkého napětí, sběrnice a gigabitového Ethernetu k připojeným zařízením
  • Integrované strojové konstrukční profily pro příslušenství

Průmyslová automatizace s Murrelektronik

Inovativní řídicí jednotka Vario-X je klíčovou součástí naší vize revoluce v průmyslové automatizaci. Je navržena pro dynamické výzvy Průmyslu 4.0 a kombinuje tradiční řídicí funkce s nejmodernějšími výpočetními technologiemi, čímž vytváří pevný základ pro budoucí a efektivní provoz. Její kompatibilita s širokou škálou síťových a komunikačních protokolů z ní činí vysoce přizpůsobivé řešení, které lze použít v mnoha automatizačních scénářích. Jako váš partner pro automatizační techniku vás podpoříme komplexní nabídkou služeb, abychom zajistili efektivní plnění vašich požadavků v každé fázi provozu. Spolehněte se na společnost Murrelektronik a optimalizujte své automatizační procesy nejen dnes, ale i v budoucnosti.

Teď je řada na vás…

Buďte otevřeni budoucnosti automatizace. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak může vaše výroba využít výkon a flexibilitu systému Vario-X.

Vložte, prosím, výsledek matematického příkladu.
captcha
* Povinné pole
Kariéra
Připojte se k nám!
Newsletter
Zůstaňte v obraze!