Naše řešení pro řízení kombinuje to nejlepší z IPC a PLC a vytváří tak otevřenou platformu, která se přizpůsobuje vaší společnosti a roste s ní. Skrze podporu všech běžných síťových a komunikačních protokolů otevíráme dveře do nové éry automatizace, v níž jsou flexibilita a připravenost na budoucnost klíčové.
Filozofie decentralizace od společnosti Murrelektronik optimalizuje automatizační techniku pomocí pokročilých koncepcí, které snižují nároky na instalaci a náklady a zároveň zvyšují účinnost systému.
Revoluce v automatizační technologii.
>> Arrange appointment now
Řídicí jednotka Vario-X přesahuje funkce tradičního PLC tím, že funguje také jako Edge Gateway. Díky tomu je klíčovou součástí moderních aplikací IoT a Průmyslu 4.0, protože vytváří most mezi místními senzory a globálně dostupnými cloudovými službami. Tato funkce přemostění nejen usnadňuje propojení mezi různými sítěmi a systémy, ale také optimalizuje zpracování dat a komunikaci pro účely průmyslové automatizace.
IPC funguje jako řízení a sběrač dat přímo u stroje, nebo jako brána EDGE. Pokud se IPC s třídou krytí IP 65 použije přímo na stroji, odpadne potřeba složitého rozváděče. Jakožto EDGE-gateway zpracovává IPC procesní data lokálně, než jsou vyfiltrována a odeslána do cloudu, což vede k rychlejší odezvě a zvýšené spolehlivosti.
Zpřístupněte si data a stav stroje v reálném čase pomocí aplikace, buď přes cloud, nebo přímo skrze VPN. Stroje a systémy mohou být sledovány a ovládány z jakéhokoliv místa.
Díky přenosu do cloudu mohou být real-time data využívána efektivně jak pro analýzu, tak pro cloudové aplikace.
Šifrování end-to-end v komunikacích IoT poskytuje spolehlivou ochranu a zajišťuje soukromí a integritu dat.
Řídicí jednotka Vario-X nabízí bezproblémovou integraci od ukládání dat a vizualizace HMI až po Edge computing a připojení ke cloudu.
Naše programátorské služby nabízejí kompletní podporu, od konzultací po vlastní programování.
Náš specializovaný tým helpdesku je k dispozici 24/7. Zodpoví vaše dotazy a poskytne technickou podporu, aby vaše plány běžely hladce.
Náš vzdálený servis nám umožňuje rychlý přístup k vašim systémům, kdykoliv se vyskytne problém. Situaci můžeme okamžitě vyhodnotit a nabídnout efektivní řešení pro zkrácení odstávek a zvýšení produktivity.
Náš kvalifikovaný tým techniků je připravený poskytnout vám podporu na místě, když bude potřeba. Od instalace až po údržbu - jsme tu pro vás.
CPU: Intel Atom x6414RE (4 x 1,5 Ghz; 1,5 MB cache)
RAM: 8 GB LPDDR4x, až 4267 MT/s
Flash: 32 GB eMMC 5.1
Paměť: 128 GB SSD (volitelně až 1 TB)
Paměťová karta: 16 GB micro SD card
Operační systém: Linux Yocto
Software: CODESYS V3 PLC runtime
Integrované senzory: teplota, vlhkost, vibrace
Třída krytí: IP65
Inovativní řídicí jednotka Vario-X je klíčovou součástí naší vize revoluce v průmyslové automatizaci. Je navržena pro dynamické výzvy Průmyslu 4.0 a kombinuje tradiční řídicí funkce s nejmodernějšími výpočetními technologiemi, čímž vytváří pevný základ pro budoucí a efektivní provoz. Její kompatibilita s širokou škálou síťových a komunikačních protokolů z ní činí vysoce přizpůsobivé řešení, které lze použít v mnoha automatizačních scénářích. Jako váš partner pro automatizační techniku vás podpoříme komplexní nabídkou služeb, abychom zajistili efektivní plnění vašich požadavků v každé fázi provozu. Spolehněte se na společnost Murrelektronik a optimalizujte své automatizační procesy nejen dnes, ale i v budoucnosti.
Buďte otevřeni budoucnosti automatizace. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak může vaše výroba využít výkon a flexibilitu systému Vario-X.