Connected future
S Vario-X instalujete decentralizovaně a flexibilně, zcela bez rozvaděče. V kombinaci s digitálním dvojčetem můžete svůj stroj virtuálně otestovat a optimalizovat před uvedením do provozu. Zůstaňte konkurenceschopní a rychle reagujte na nové požadavky v automobilovém průmyslu.
Vario-X nabízí vše, co potřebujete pro decentralizovanou instalaci bez rozvaděče. Jeho modulární konstrukce umožňuje snadné přidávání nebo výměnu komponentů, stejně jako u systému stavebních bloků.
Vario-X Station je srdcem automatizační platformy Vario-X. Požadované moduly se umisťují na základní desku, což umožňuje maximální flexibilitu instalace.
Vario-X je otevřený systém, který bezproblémově integruje komponenty třetích stran. Nabízí flexibilitu a interoperabilitu, což vám umožňuje používat a přizpůsobovat různé technologie a vytvořit tak ideální řešení pro vaši firmu.
Vario-X nabízí vše, co potřebujete pro decentralizovanou instalaci bez rozvaděče. Modulární konstrukce zajišťuje snadné přidávání nebo výměnu jednotlivých komponent, stejně jako u systému stavebních bloků. To vám umožní snadno instalovat širokou škálu strojů. A vy si tak můžete vybrat jen správné moduly.
Nabízíme řešení na míru pro vaši aplikaci. Vyberte si z naší široké nabídky produktů – od konektorů, I/O systémů a napájecích zdrojů až po síťová řešení a systém Vario-X.
Digitální dvojče umožňuje virtuální uvedení strojů do provozu, šetří čas a peníze, eliminuje chyby a zvyšuje efektivitu a flexibilitu výroby.
Hardware simulace
Elektrická simulace
Software simulace
Otestujte si své výrobní systémy a stroje v simulovaném prostředí před jejich skutečnou instalací. Simulace vám umožní včas odhalit a opravit problémy, zkrátit dobu uvedení do provozu a snížit náklady.
Optimalizace procesů
Monitorování podmínek
Strojové učení
Digitální dvojče zjednodušuje implementaci včasnou identifikací potenciálních problémů. Zkracuje dobu uvedení do provozu tím, že umožňuje optimalizaci systémů před fyzickou implementací.
Při vytváření schémat zapojení je zapotřebí méně plánování. Pro každý vodič není potřeba schéma zapojení. Místo toho se pro plánování používají předem smontované konektory a moduly.
Decentralizovaná instalace eliminuje komponenty, jako jsou DIN lišty, svorkovnice a průchodky do panelů. Tím se snižuje počet dílů a dodavatelů.
Standardizované komponenty umožňují instalaci systému i nekvalifikovaným pracovníkům. Stávající systém lze rychle a snadno rozšířit.
Předpřipravené softwarové moduly nebo zakázkové naprogramované řešení vám pomohou nainstalovat stroj podle vašich potřeb.
Systém může uvést do provozu i neškolený personál. Snížená náchylnost k chybám zvyšuje výkon a urychluje návratnost investic.
Jasné LED indikátory rychle indikují závady. Vadné komponenty se vymění a systém je opět v provozu. Prostoje se minimalizují.
Použití elektřiny místo pneumatiky umožňuje radikální zlepšení ve všech ohledech. S Vario-X je změna snadná a udržitelná – zvýšení energetické účinnosti, snížení emisí CO₂ a zvýšení produktivity již nejsou prázdné fráze.
Vario-X nabízí výjimečnou flexibilitu v návrhu systému, což umožňuje přizpůsobit výrobní linku vašim potřebám a požadavkům. Systémy lze přizpůsobit a flexibilně adaptovat, což výrazně zjednodušuje a zrychluje výrobní procesy.
Základní deska podporuje moduly stanice Vario-X. Moduly lze montovat vedle sebe. Rozvádí napájecí napětí, bezpečné nízké napětí, sběrnici Fieldbus a gigabitový Ethernet k namontovaným zařízením.