Příklad použití
Použití elektřiny místo pneumatiky umožňuje radikální zlepšení ve všech ohledech. S Vario-X je změna snadná a udržitelná – zvýšení energetické účinnosti, snížení emisí CO₂ a zvýšení produktivity již nejsou prázdné fráze.
Zvyšte energetickou účinnost, snižte emise CO₂ a minimalizujte ztráty se systémem Vario-X – inovativním řešením pro nižší spotřebu energie a lepší ovladatelnost v průmyslových aplikacích.
Až o 85 % nižší spotřeba energie
*Průměrná spotřeba energie na jeden rám ruky na uchopovací cyklus s Vario-X
Elektrické pohony jsou téměř beze ztrát. Pneumatické systémy často ztrácejí stlačený vzduch kvůli netěsnostem, které je obtížné odhalit. Tyto ztráty jsou eliminovány pomocí Vario-X.
Ve srovnání s pneumatickými řešeními mají elektrické uchopovače nižší spotřebu v pohotovostním režimu.
Až o 60 % méně ekvivalentů CO₂ [E−4 kg ekvivalentu CO₂]
Vario-X snižuje potřebu senzorů a kabelů, zjednodušuje integraci prostřednictvím standardizace a umožňuje rychlé uvedení do provozu díky instalaci typu „Plug-and-Play“.
Při použití s elektrickými uchopovači vyžaduje Vario-X méně kabeláže a je vybaven integrovanými senzory zabudovanými přímo do pohonu uchopovače.
Až o 75 % méně kabelů a senzorů
Elektrické uchopovače lze snadno integrovat do stávajících systémů s Vario-X. Úpravy nebo škálování systému se snadno provedou, protože nejsou potřeba žádné složité pneumatické vedení.
Vario-X využívá standardizované komponenty, což zjednodušuje integraci do stávajících automatizačních systémů a zvyšuje kompatibilitu mezi různými výrobci a zařízeními. Motory a senzory lze připojit technologií Plug-and-Play. Díky tomu je návrh, pořízení a údržba systému efektivnější a nákladově efektivnější.
S Vario-X lze elektrické uchopovače ovládat nezávisle, zatímco pneumatické uchopovače jsou závislé na centrálním systému stlačeného vzduchu.
Používání systému Vario-X způsobuje revoluci ve výrobě a výrazně zvyšuje produktivitu. Schopnost vyrábět více modelů na jednom systému bez doby přestavby maximalizuje efektivitu. Nižší poruchovost díky prediktivní údržbě zvyšuje dostupnost systému a minimalizuje prostoje.
Elektrické uchopovače lze snadno parametrizovat pomocí softwaru a definovat tak polohy úchopu a síly. Vario-X zjednodušuje proces učení a umožňuje rychlé a přesné nastavení uchopovačů bez ručního zásahu.
Servoelektrické uchopovače nevyžadují žádné externí senzory. Systém poskytuje živá data, neustále monitoruje polohu uchopovače a poskytuje informace o kvalitě obrobku.
Vario-X nepřetržitě monitoruje stav uchopovačů. To umožňuje plánovat údržbu předem a předcházet neočekávaným poruchám.
Místo složitého a časově náročného programování umožňuje Vario-X snadnou parametrizaci systémových komponent prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní. To znamená, že nastavení a úpravy lze provádět rychle a intuitivně bez hlubokých znalostí programování.
Systémy bez stlačeného vzduchu zlepšují pracovní podmínky a snižují zdravotní rizika, protože se výrazně snižuje hladina hluku a eliminuje se znečištění ovzduší z netěsností v systému stlačeného vzduchu.
Vario-X výrazně snižuje hladinu hluku. Pneumatické systémy často generují hodně hluku, když stlačený vzduch rychle expanduje a prochází ventily a komponenty. Tento hluk je nejen nepříjemný, ale časem může také poškodit sluch.
Vario-X zlepšuje kvalitu ovzduší pro pracovníky. Stlačený vzduch často uvolňuje olejové částice, které znehodnocují vzduch a představují zdravotní riziko, zejména pro ty, kteří v takovém prostředí pravidelně pracují.