ZERO Cabinet – výkon na stroji!
Zaměřujeme se na decentralizaci instalací. Naším heslem je „Zero Cabinet“, kdy našim zákazníkům pomáháme přesouvat komponenty z řídicích skříní na stroj. Díky této koncepci jsou aplikace transparentní, uživatelsky přívětivé a nákladově efektivní.
Zvyšování vaší konkurenční výhody!
Až dosud se zdroje napájení pro stroje a aplikace téměř výhradně nacházely v rozvaděči. To však již neplatí! V Murrelektronik vám chceme ukázat, jak je možné přemístit napájení přímo na stroj. S napájením na stroji získáváte tu výhodu, že se zdroj nachází hned vedle jeho spotřebiče.
Výhody jsou zřejmé: Použití menší nebo vůbec žádné řídicí skříně! Přemístěte napětí přímo ke stroji, díky čemuž snížíte ztrátu výkonu a náklady na energie a ušetříte za kabely. Díky krytí IP67 je možno splnit všechny požadavky, které jsou na daný stroj kladeny.
Tento zdroj má spolu se všemi významnými funkcemi původního zařízení Emparro67 také zvláštní inovace, jako jsou ochrana obvodů a IO-Link. Je stále stejně robustní jako náš původní zdroj napájení na stroji, přičemž dalšími funkcemi Emparro67 jsou integrovaný monitoring zátěžových obvodů, ochrana aplikací proti přetížení a prodloužená doba provozu. Zařízení je dále vybaveno IO-Linkem, který navíc poskytuje ještě další komunikační a diagnostické funkce.
Inovační Emparro67 je zdrojem, který je možno umístit přímo na stroj, protože je opatřen pláštěm s krytím IP67. Řada napájecích zdrojů Emparro67 je zvlášť navržena pro použití mimo řídicí skříň. Dokáže snášet extrémní podmínky prostředí a je navržen pro montáž přímo do aplikace hned vedle spotřebiče. Pokud chcete snížit energetické ztráty či případně zmenšit řídicí panel, je tato řada zdrojů napájení tím správným řešením.