4. července 2025
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace EtherNet/IP využívající společný průmyslový bezpečnostní protokol (CIP Safety) je nabízen nový modul MVK Fusion CIP Safety.
Výzvy průmyslové automatizace
Konkurenční tlak na co největší flexibilitu výroby vůči zákaznickým požadavkům a zároveň co nejnižší náklady se odráží kromě jiného i v požadavcích na kabelová připojení vstupů a výstupů (I/O). Těmto požadavkům vychází svými produkty vstříc Murrelektronik s moduly MVK Fusion Fieldbus
Moduly MVK Fusion Fieldbus: 3 v 1
Tyto hybridní moduly spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O (funkce zapnuto-vypnuto), bezpečnostní I/O (funkce reakce na nouzové stavy) a IO-Link (standardizované).
Spojení standardní a bezpečnostní komunikace do jednoho zařízení zjednodušuje architekturu systému a výrazně usnadňuje a urychluje instalaci. S takto konstruovanými moduly potřebují konstruktéři strojů a systémoví integrátoři na jednu modulární jednotku méně sběrnicových modulů, v ideálním případě pouze jeden. To výrazně snižuje nároky na instalaci a šetří cenné místo.
Také pro Ethernet/IP
Společnost Murrelektronik nyní rozšiřuje rodinu MVK Fusion o nového člena: MVK Fusion CIP Safety pro protokol CIP Safety, umožňující bezpečný přenos dat v reálném čase, bez potřeby samostatných bezpečnostních sítí. Konstruktéři strojů a systémoví integrátoři s ním mohou výhody 3 v 1 využívat i pro aplikace EtherNet/IP.
Tyto nové hybridní moduly rovněž zjednodušují konfiguraci senzorů a akčních členů souvisejících s bezpečností, která se provádí přímo prostřednictvím inženýrského softwaru řídicí jednotky. K přenosu čísla bezpečnostní sítě (SNN) nebo nastavení zařízení tak nejsou zapotřebí žádné externí nástroje, což minimalizuje čas potřebný k nastavení a snižuje počet chyb.
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…