3. července 2019
Stroje a zařízení se stále více propojují v sítích. Automatizační řešení na bázi ethernetu získávají na významu. Hlavním tématem je přechod z PROFIBUS na PROFINET, protože tak lze pomocí switchů realizovat flexibilní hvězdové struktury. Zcela nevyhnutelně roste počet ethernetových komponent ve strojích a zařízeních.
Murrelektronik nabízí vhodné komponenty pro hospodárné a účelné vzájemné síťové propojení ethernetových modulů: Vysoce výkonné switche a široký sortiment připojovacích kabelů.
Od spolehlivé základní funkčnosti až po enormní rozmanitost funkcí
Switche společnosti Murrelektronik jsou k dispozici v rozsáhlé škále. Nespravované switche pokrývají spolehlivě základní funkce při výhodném poměru ceny a výkonu, varianty jako spravované switche pro PROFINET nabízejí maximální rozsah funkcí.
Kompletní portfolio ethernetových konektorů
Murrelektronik je specialistou na připojovací kabely a nabízí širokou škálu kabelů pro zapojení ethernetových systémů:
Další přednost: X-kódované gigabitové kabely společnosti Murrelektronik přenášejí až 10 Gb / s a zajišťují tak velký objem při vysoké rychlosti.
Chcete více informací?
Obraťte se na naše obchodní zástupce! Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…