3. února 2023
Spínané zdroje s nastavením a diagnostikou pomocí IO-Link
Nový spínaný zdroj Emparro20-Pro od společnosti Murrelektronik zahřeje u srdce nejednoho konstruktéra strojů. Nabízí prvotřídní řešení pro ekonomické a spolehlivé napájení strojů a zařízení energií s velkou živostností a působivou účinností vyšší než 95 %. Emparro20-Pro lze navíc volitelně vybavit vzdáleným přístupem prostřednictvím IO-Link, který umožňuje kompletní parametrizaci a diagnostiku zdroje.
Šetří náklady na konstrukci
Díky svým miniaturním rozměrům je Emparro20-Pro o více než 40 % užší než jeho předchůdce, což šetří místo v rozvaděči. Navíc k montáži spínaného zdroje na DIN lištu není třeba žádné nářadí. To zjednodušuje instalaci u zákazníka, šetří čas a celkové náklady na konstrukci stroje. Navíc lze v paralelním režimu provozovat více zařízení současně.
Vysoký stupeň účinnosti
Zdroj Emparro20-Pro má účinnost více než 95 %, díky čemu se snižují provozní náklady na minimum. Díky tomu se produkuje nízké odpadní teplo a není potřebo prostor rozváděče tolik klimatizovat. Integrované přístrojové pojistky přispívají nejen k další úspoře prostoru, ale snižují také náročnost projektovacích a instalačních prací, např. díky přepěťové ochraně kategorie III je Emparro 20-Pro odolný proti přepětí.
Emparro20-Pro má vestavěnou i výkonovou rezervu. Pro bezproblémové spínání velkých zátěží disponuje funkcí Power Boost, která dodává po dobu až pěti sekund výkon ve výši až 150 %.
Nastavení a diagnostika pomocí IO-Link
Velkou novinkou je možnost vybavení zdroje Emparro20-Pro je adaptér IO-Link (prodává se samostatně). Vestavěné rozhraní IO-Link tak umožní rozsáhlou a transparentní komunikaci mezi napájecím zdrojem a řídicí jednotkou. Napájecí jednotka tak může komunikovat jako zařízení IO-Link s nadřazeným zařízením IO-Link master pro účely diagnostiky a údržby, parametrizace apod. Disponuje funkcemi pro preventivní údržbu a prostřednictvím diagnostiky poskytuje přesné informace o stavu zařízení.
Např. výstupní napětí lze nastavit pomocí kombinace tlačítek + a - na zdroji v rozmezí 22 V DC až 28 V DC nebo pomocí rozhraní IO-Link a tlačítka na zdroji uzamknout. Tím se zabrání neúmyslným změnám napětí.
Další informace, včetně spouštěcích procesů, vybavení vnitřní pojistky nebo proudových hodnot, lze v reálném čase odesílat prostřednictvím rozhraní IO-Link a vyhodnocovat pomocí vhodného softwaru. Díky tomu jsou napájecí zdroje Emparro20-Pro s IO-Link důležitým stavebním kamenem Průmyslu 4.0.
Vlastnosti Emparro20-Pro
Potřebujete další informace? Stačí se s námi spojit. Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…