26. března 2021
Pojďme se společně podívat na to, jak se lze zefektivnit správu datového provozu v síti díky výběru správného switche.
Co říct úvodem?
Switche řídí průmyslovou síť.
Faktory, jako decentralizace a kompletní systémový přístup, zvyšují povědomí o komplexnosti propojení strojů a požadují zefektivnění sítě.
Lze tedy optimalizovat svoji průmyslovou síť pomocí instalační technologie na míru?
1. Spravované nebo nespravované? Jak vybrat nejvhodnější switch k mé aplikaci?
Nespravované switche, jako Xelity nebo Xenterra, jsou nejlevnější způsob pro napojení ethernetových zařízení v malých či místních sítích. Základní funkcí těchto switchů je zajištění plynulého průchodu ethernetových datových paketů bez jakýkoliv překážek. Speciální vlastnosti některých aplikací mohou vyžadovat použití spravovaných switchů, jako na příklad Tree. Spravované switche zlepšují dostupnost složitých aplikací pomocí funkcí jako kruhové topologie, zrcadlení portů pro monitorování chyb sítě a NAT pro přístup externí sítě do systému. Tato zařízení umožňují přiřazení priority datovým paketům a zajišťují prioritu časově citlivým datům na síti. Nakonec je třeba vzít v úvahu možnost ovládání / monitorování spravovaných switchů pomocí PLC prostřednictvím připojení Ethernet/IP nebo Profinet.
2. Jaké jsou výhody switchů PoE?
Switche PoE, na příklad Tree PoE od Murrelektronik, jsou ideální k redukci kabeláže v instalacích. PoE switche eliminují potřebu duálních kabelů pro komunikaci a napájení každého zařízení Ethernet. Díky svému zesilovači step-up mohou switche Tree PoE napájet až do 48 V DC například kamery, skenery, IP telefony a mnoho dalších zařízení PoE s napájením 12/24 V DC. Napájení PoE Tree zvládá až 120 W (30 W na port) zátěže na jediném switchi.
3. Co byste měli vzít v úvahu při plánování sítě?
Je nutné zaobírat se mnoha faktory, mezi které patří např.:
Switche Murrelektronik (Xelity, Xenterra a Tree nespravované a spravované, IP20 nebo IP67) jsou vhodné k vytvoření výkonného a spolehlivého řešení, které eliminuje překážky a zvyšují výkon jakékoliv aplikace, založené na ethernetu.
4. Jak díky switchům můžete zjednodušit kabeláž a redukovat dobu montáže?
Switche dodávají systémům, založeným na ethernetu, flexibilitu. Nemusí být však nezbytně připevněny v elektrických rozvaděčích.
Co získáte s našimi switchi Tree67?
Jedná se o komponenty, které lze také namontovat až do vzdálenosti 100 m od elektrického rozvaděče, čímž optimalizujete a zlepšujete flexibilitu sítě. V kombinaci se širokou škálou průmyslových ethernetových kabelů od Murrelektronik (M8, M-12 kódovaných D, X nebo Y) jsou switche IP67 perfektním řešením pro vytváření sítí Plug and Play.
Stáhněte si WHITE PAPER
Potřebujete vědět víc? Přejděte do sekce věnované tomuto tématu ZDE.
Chcete se s námi spojit? Kontaktovat nás můžete ZDE.
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…