28. dubna 2022
Přečtěte si zajímavý rozhovor, který pro Murrelektronik vedl p. Tomáš Trojan ze serveru Strojírenství.cz. Na jeho otázky odpovídá p. Christian Kübler, produkt manager Vario-X & Drives z centrály naší společnosti.
1, Decentralizace elektroinstalací je aktuálně velké téma. Co vlastně vedlo k tomu, že většina systémů se historicky řešila centralizovaně?
[Kübler, Christian] Skutečnost, že stroje byly v minulosti vybaveny centralizovanou technikou pohonů, souvisí především s tím, že hardware byl dříve vystaven příliš velkým ztrátám, než aby jej bylo možné zabalit do decentralizované skříně bez vnějšího chlazení. Kromě toho existovaly historicky vzrostlé konstrukce strojů, které dosud nebyly nahrazeny. Kromě toho se konstrukce strojů a zařízení vyvíjela směrem k modulárním strukturám, takže jednotlivé funkce stroje lze podle potřeby přidávat nebo vynechávat. Decentralizace je zde obzvláště užitečná, aby se ke každému modulu stroje nemusel přidávat nový nákladný rozváděč. Celkově lze říci, že nové myšlení ve výrobních oblastech spolu s novými technickými možnostmi vede k decentralizované automatizaci.
2, A jaký technický pokrok nyní umožňuje decentralizované řízení? Proč to dříve nešlo?
[Kübler, Christian] Po technické stránce stojí za zmínku především nové součástky se sníženou ztrátovostí, jako jsou polovodiče z karbidu křemíku nebo nitridu galia. Ty zvyšují účinnost na zcela novou úroveň a umožňují tak využití decentralizované automatizační techniky v dnes známém rozsahu. Kromě toho výrobci strojů začali přehodnocovat instalační techniku, což posiluje decentralizovanou automatizaci.
V minulosti byly potřeba rozváděče, protože nebylo možné instalovat potřebné periferie do konvekčně chlazené skříně s použitelným odvodem tepla. Dnes jsou k dispozici nové možnosti díky výrazně vyšší účinnosti.
3, Jaké jsou hlavní výhody decentralizace? Ideálně na příkladu výroby s několika obráběcími stroji.
[Kübler, Christian] Decentralizace otevírá výrobcům strojů nové možnosti a enormně snižuje nároky na plánování a zapojení i náchylnost k chybám. To znamená, že například zapojení systému s cca 8 osami, které dříve trvalo přibližně 2 pracovní dny, lze nyní provést za několik hodin.
4, Novinka Vario-X dokonce umožňuje provozovat stroje zcela bez rozváděče. Jaké moduly Vario-X obsahuje?
[Kübler, Christian] VARIO-X nabízí v první vlně následující moduly:
Další moduly budou následovat po uvedení na trh. VARIO-X bude růst krok za krokem a neustále se přizpůsobovat trhu.
5, Není Vario-X v každém stoji dražší oproti jednomu centrálnímu rozváděči?
[Kübler, Christian] V přímém srovnání s komponentami rozváděčů by se VARIO-X mohlo zdát dražší, ale je třeba poznamenat, že VARIO-X se vyplatí v celkových nákladech na vlastnictví. Díky výrazně nižším nákladům na kabeláž, menší náchylnosti k poruchám při uvádění do provozu a nižším nákladům z důvodu menšího úsilí při výměně zařízení v případě poruchy je VARIO-X cenově výhodnější.
6, Mezi výhodami decentralizace jste zmínil rychlost instalace, máte představu kolik času ušetří využívání Vario-X?
[Kübler, Christian] Předpokládáme, že úspora času může dosáhnout až 80 %.
7, Zaujala mě možnost využití digitálního dvojčete Vario-X, předpokládám, že největší přínos má v kombinaci s digitálním dvojčetem stroje. Běží už nyní nějaká konkrétní spolupráce s výrobci strojů? Můžete říci nějaký příklad?
[Kübler, Christian] Digitální dvojče v současné době testujeme na našich vlastních vzorových strojích, které stavíme pro veletrhy a interní účely. Na vývoji digitálního dvojčete spolupracujeme s partnerem. Cílem je poskytnout našim zákazníkům rozhraní VARIO-X vhodné pro jejich vlastní digitální dvojče. Později chceme také implementovat funkce, jako je automatický výpočet délky kabelů, které našim zákazníkům usnadní každodenní práci.
8, Pro názornost jsme zatím zaměřovali pohled hlavně na obráběcí stroje, ale využití Vario-X je určitě mnohem širší. Představte prosím škálu zařízení, kde všude je Vario-X přínosné.
[Kübler, Christian] V zásadě vidíme využití VARIO-X v různých aplikacích s maximálním výkonem na jednu osu pohonu do 1 kW. V oblasti automatizace výroby je velký potenciál v nahrazování pneumatických pohonů servoelektrickými. Stále důležitější odvětví však představuje také všeobecné strojírenství nebo intralogistika, v nichž vidíme VARIO-X v kontextu automatizace bez rozváděčů jako důležitý faktor pro ekonomickou a ekologicky udržitelnou realizaci nových systémů. V úvahu přichází vše, od servoelektricky ovládaných silových upínačů v automobilové výrobě až po aplikaci delta robotů v oblasti pick-and-place.
Děkujeme za rozhovor.
Pokud se chcete o Vario-X dozvědět více, klikněte ZDE...
Zanechat svůj kontakt můžete ZDE, osobně se s vámi spojíme...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…