29. září 2019
Kdo často instaluje kabely M12, položil si již určitě otázku, zda neexistuje spolehlivý rychlopřipojovací systém, který by byl univerzální a odolal nejrůznějším zatížením. Přečtěte si více o našich konektorech Push-Pull...
M12 Push Pull je jednotný systém, s nímž lze s časovou úsporou připojovat kabely M12. Přední výrobci konektorů spolupracovali, aby mohli na trhu poskytnout standardizovaný produkt nejvyšší kvality.
Připojení probíhá prostřednictvím systému Push-Pull. Instalatér může proto bez nástrojů a velmi rychle nainstalovat kabel, který má stejnou podobu konektoru jako „tradiční“ M12 - kdo instaluje mnoho kabelů, zkrátí si dobu instalace o 80%. Zejména při instalacích v omezeném prostoru jsou konektory s technologií připojení Push-Pull velmi praktické.
Existuje riziko, že rychlost půjde na úkor bezpečnosti procesu? Ne, právě naopak!
U systému M12 Push-Pull se konektor (samec resp. samice) „zaklapne“ do přesně konstruované kontury, díky tomu je spojení v připojeném a zajištěném stavu těsné v souladu s krytím IP67.
Zvuková a hmatová zpětná informace ujistí instalatéra o úspěšně provedeném připojení.
A jaká je naše prognóza?
Nový standard M12 Push-Pull ještě více posílí vzestupný trend konektorů M12 a učiní z nich pro mnoho dalších aplikací první volbu...proto bude úspěšný příběh konektorů M12 pokračovat!
Potřebujete více informací?
Obraťte se na naše obchodní zástupce! Kontakty ZDE...
Murrelektronik uvádí hybridní bezpečnostní modul pro Ethernet/IP. MVK Fusion CIP Safety spojuje standardní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link v jednom výkonném…
Murrelektronik je jedním z předních dodavatelů v oblasti decentralizované automatizace. Sortiment výrobků v současné době zahrnuje přibližně 50 000 hlavních produktů, které jsou k…
Hybridní sběrnicové moduly MVK Fusion společnosti Murrelektronik spojují tři základní funkce instalační techniky: diskrétní I/O, bezpečnostní I/O a IO-Link. Pro aplikace…